- Produse
- LI5141
Senzor pentru detectie nivel punctiform
LI5141
LI0132--K-00KNPKG/US
Senzor pentru detectie nivel punctiform
LI5141
LI0132--K-00KNPKG/US
- Pentru monitorizarea fiabilă a nivelului din rezervoare și containere
- Detectarea nivelului minim, scurgerilor sau supraîncărcării rezervoarelor
- Golire facilă și ajustare totală prin apăsarea unui singur buton
- Compatibilitate cu apă, uleiuri și agenți de răcire
- Configurare simplă a adâncimi de imersie solicitate pentru senzor
Articol scos din productie
Articole alternative: LI5131 Comparație produse: LI5141 / LI5131 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|---|
Lungimea tijei L [mm] | 132 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Mediu | lichide de racire; uleiuri; apa; medii similare cu apa |
Constanta dielectricului mediului | > 1,8 |
Medii recomandate | lichide de racire; uleiuri; apa; medii similare cu apa |
Nu poate fi folosit pentru | granule; materiale vărsate; acizi; alcalini |
Presiune tanc [bar] | -0,5...0,5; (cand se instaleaza cu accesorii de montaj: E43001 - E43007, E43019) |
Temperatura mediului [°C] | 0...65 |
---|---|
Temperatura medie pe termen scurt [°C] | 0...80 |
Temperatura mediului [°C] | 0...35; (LI5141 + E43103: 0...65; la utilizarea în apă şi medii pe bază de apă cu temperatura > 35° aparatul trebuie montat într-o ţeavă climatizată) |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 22; (24 V) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Principiu de masură | capacitiv |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Lungimea tijei L [mm] | 132 |
---|---|
Domeniu activ A [mm] | 31 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 608 |
Date mecanice
Greutate [g] | 136 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 16 |
Materiale | PP-GF30; TPE-U |
Materiale în contact cu mediul | PP |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|