Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 2 |
Lungimea tijei L [mm] |
100...2000 |
Conectarea la proces |
conectare pe filet 3/4" NPT filet exterior |
Aplicatie
Caracteristici speciale |
contacte aurite |
Aplicatie |
pentru utilizarea industrială |
Mediu |
Lichide |
Constanta dielectricului mediului |
> 5 |
Medii recomandate |
apa; medii pe bază de apă |
Temperatura procesului [°C] |
-25...80; (90 < 1 h ; vezi nota de sub observații) |
Rezistenţă la presiune [bar] |
16 |
Rezistență la vacuum [mbar] |
-1000 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
18...30 DC |
Consum de energie [mA] |
< 25 |
Clasa de protectie |
III |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Timp de intarziere la pornire [s] |
< 3 |
Principiu de masură |
Microunde direcţionate |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 2 |
Iesiri
Numarul total de iesiri |
2 |
Semnal de ieşire |
semnal de comutare; IO-Link |
Model electric |
PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale |
2 |
Functii de iesire |
normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
200 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Tipul protectiei la scurt-circuit |
pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina |
da |
Domeniu de masura/programare
Lungimea tijei L [mm] |
100...2000 |
Domeniu activ A [mm] |
L-40 |
Domeniu inactiv I1 / I2 [mm] |
30 / 10 |
Frecventa de masurare [Hz] |
4 |
Domeniu reglare
Punct de comutare SP [mm] |
15...L-30 |
Punct de reset rP [mm] |
10... L-35 |
În paşi de [mm] |
5 |
Histerezis [mm] |
> 5 |
Precizia / Devieri
Repetabilitate [mm] |
5 |
Eroare de măsurare [mm] |
± 7 |
Eroare offset [mm] |
5 |
Rezolutie [mm] |
1 |
Deviatia temperaturii per 10 K |
± 0,2 % |
Interfete
Interfata de comunicatie |
IO-Link |
Tip transfer |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revizie IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profil |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
Mod SIO |
da |
Tip port master necesar |
A |
Date de proces analogice |
3 |
Date de proces binare |
2 |
Timp minim al ciclului de proces [ms] |
3,2 |
ID-uri de dispozitive suportate |
Tip de operare |
ID-ul dispozitivului |
default |
979 |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...60 |
Temperatura depozitare [°C] |
-40...85 |
Protectie |
IP 68; IP 69K; (7 zile / 1 m de apa adancime / 0.1 bar: IP 68) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
: în recipiente metalice închise |
DIN EN 61000-6-4 |
: în recipiente din plastic sau metalice deschise |
|
Rezistenţă la şoc |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) / 25 g (6 ms) cu tija de referinta 0.5 m |
|
Rezistenţă la vibraţii |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) cu tija de referinta 0.5 m |
|
MTTF [ani] |
286 |
Aprobare UL |
Numar certificare UL |
H010 |
UL numar fisier |
E174191 |
|
Date mecanice
Greutate [g] |
441,7 |
Materiale |
inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); FKM; PEI |
Materiale în contact cu mediul |
inox(1.4305 / 303); conexiunea sondei: otel inoxidabil (1.4435 / 316L); PTFE; FKM |
Conectarea la proces |
conectare pe filet 3/4" NPT filet exterior |
Observaţii
Indicaţii |
Pentru temperaturi ridicate de proces: temperatura la racordul de proces este decisivă. Temperatura medie reală poate fi mai mare. |
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - mufa
Racord |
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |