Senzor magnetic complet metalic
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
Senzor magnetic complet metalic
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
- Rază lungă de detectare inclusiv prin metale nemagnetizabile
- Punct de comutare stabil la temperaturi și reproductibil
- Nivel ridicat de protecție pentru cerințele industriei alimentare și a băuturilor
- Gamă largă de temperaturi de operare
- Carcasă blindată pentru industria alimentară
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 60; (raportata la magnet M 4.0) |
Capsula | cilindric |
Dimensiuni [mm] | Ø 12 / L = 60 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite; Carcasa complet metalica |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 100 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 5000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 60; (raportata la magnet M 4.0) |
---|---|
Sensibilitate magnetică [mT] | 1,3 |
Precizia / Devieri
Histerezis [% din Sr] | 1...10 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...100 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 21,5 |
---|---|
Capsula | cilindric |
Dimensiuni [mm] | Ø 12 / L = 60 |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L); fata activa: inox (1.4404 / 316L) |
Carcasa complet metalica | da |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|