Senzor magnetic complet metalic
MGS204
MGK3070-BPKG/AM/G/US
Senzor magnetic complet metalic
MGS204
MGK3070-BPKG/AM/G/US
- Punct de comutate sigur inclusiv în cazul toleranțelor mecanice
- Rază lungă de detectare inclusiv prin metale nemagnetizabile
- Punct de comutare stabil la temperaturi și reproductibil
- Semnalare vizibilă clară a stării de comutare
- Rezistență mare la impact, șocuri și vibrații
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 70; (raportata la magnet M 4.0) |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite; Carcasa complet metalica |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 100 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 5000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 70; (raportata la magnet M 4.0) |
---|---|
Sensibilitate magnetică [mT] | 0,9 |
Precizia / Devieri
Histerezis [% din Sr] | 1...10 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...75 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1370 |
Date mecanice
Greutate [g] | 49,7 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L); fata activa: inox (1.4404 / 316L); Indicator LED: PA; piulite de blocare: alama |
Carcasa complet metalica | da |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|