Caracteristicile produsului
Model electric |
PNP |
Functii de iesire |
normal deschis |
Dimensiuni [mm] |
25 x 5 x 6,5 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
10...30 DC |
Consum de energie [mA] |
< 10 |
Clasa de protectie |
III |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] |
30 |
Iesiri
Model electric |
PNP |
Functii de iesire |
normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] |
6000 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Protectie suprasarcina |
da |
Raza de detectie
Sensibilitate magnetică [mT] |
2 |
Viteza de trecere [m/s] |
> 10 |
Precizia / Devieri
Histerezis [mm] |
< 1 |
Repetabilitate [mm] |
< 0,2 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...85 |
Protectie |
IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
EN 61000-4-2 ESD |
- CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF radiat |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF conductanta |
10 V |
EN 55011 |
Clasa B |
|
MTTF [ani] |
2064 |
Aprobare UL |
Numar certificare UL |
C003 |
|
Date mecanice
Greutate [g] |
10,4 |
Mod de instalare |
montaj la acelaşi nivel |
Tip montare |
Clema de fixare rapida cu slot combinat/ surub hexagonal, D 1.5 |
Formă constructivă cilindrică |
Cilindrii cu slot de tip T |
Dimensiuni [mm] |
25 x 5 x 6,5 |
Materiale |
Capsula: PA; Clema de fixare: Oţel inox |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
1 x LED, galben |
|
Accesorii
Articole livrate |
Carcasa cauciucata: 1 |
Clema cablu: 1 |
|
Observaţii
Observaţii |
Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus |
|
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - mufa
Racord |
Cablu: 0,15 m, PUR |
Racord |
Conector: 1 x M8; codificare: A; Blocare: snap-fit |