Senzor pentru cilindri cu IO-Link
MK5908
MKT4028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/US
Senzor pentru cilindri cu IO-Link
MK5908
MKT4028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/US
- Un singur senzor pentru 2 poziții finale pentru cilindri cu cursă scurtă
- Ajutor pentru reglarea poziției finale cu al doilea LED
- Monitorizarea calității în linie cu o rază de detecție de 50 mm
- Comunicare și parametrizare facilă via IO-Link
- Monitorizarea cilindrilor pneumatici critici prin intermediul contorului de cicluri de comutare
- Localizare rapidă a erorilor datorită funcțiilor extinse de diagnosticare
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Aplicatie
Principiu de operare | senzor Hall; (Funcţie 3D) |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 20 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 300 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Iesiri
Semnal de ieşire | semnal de comutare; IO-Link |
---|---|
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 200 |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Domeniu de masura [mm] | 50; (în funcție de aplicație) |
---|---|
Intensitatea minimă a câmpului [mT] | 1 |
Precizia / Devieri
Histerezis [mm] | 1,25; (parametrizabile) |
---|---|
Repetabilitate [mm] | < 0,2 |
Eroarea liniaritatii IO-Link [%] | < 5 |
Rezolutie [mm] | 0,01; (în funcție de aplicație) |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | Puncte de comutare; functie de numarare; Funcţie diagnosticare |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
Revizie IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||
Mod SIO | da | ||||||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la impact |
|
||||||||||
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 1088 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 21,9 |
---|---|
Tip montare | element de fixare cu canal cap / priza hexagonala AF 1.5 combinate |
Formă constructivă cilindrică | Cilindrii cu slot de tip T |
Materiale | Capsula: PA; Clema de fixare: Oţel inox |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Racord | Cablu: 0,3 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm² |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |