- Produse
- Tehnologia de siguranta
- Senzori de siguranță codați RFID și magnetic
- Senzori codați magnetic
- MN508S
Senzor codat magnetic
MN508S
MN44008-AKOA/-H/US/8P
Senzor codat magnetic
MN508S
MN44008-AKOA/-H/US/8P
- Actionarea este posibila din mai multe directii.
- Acoperire cu otel inoxidabil pentru a facilita prevenirea actiunilor neautorizate.
- Respecta noua descriere pentru interfata CB24I de la ZVEI
- Cel mai ridicat nivel de securitate în conformitate cu ISO 13849-1 până la PL e în legătură cu o unitate de evaluare de tip G150xS / AC4x2S
Caracteristicile produsului
Functii de iesire | 2 x normal deschis, 1 x normal inchis; (fără potențial) |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 8; (cu actuator definit) |
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Aplicatie
Execuţie | tinta codificata |
---|---|
Tip de operare | operatie permanenta |
Aplicatie | Pentru aplicatii legate de siguranta |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
---|---|
Tensiunea nominala de izolare [V] | 60 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | nu |
Rezistenţă interioară (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
Iesiri
Functii de iesire | 2 x normal deschis, 1 x normal inchis; (fără potențial) |
---|---|
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 50 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 150 |
Caracteristici de iesire | Interfata tip A |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Max. sarcină capacitivă CL_max [nF] | 20 |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 8; (cu actuator definit) |
---|---|
Distanta de decomutare sigura s(ar) [mm] | 20 |
Timpi de raspuns
Timp reacţie la solicitarea de siguranţă [ms] | 10 |
---|---|
Timp maxim panta descrescatoare [ms] | 0,1 |
Timp comutare incl. revenire [ms] | 0,6 |
Condiţiile mediului
Domenii de aplicaţii | Clasa C conform EN 60654-1 aplicatii impermeabile | |
---|---|---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 | |
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatură de ambianţă [°C] | 10...40 | |
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | scurt: 5...95 %; permanent: 5...70 % | |
Presiunea aerului [kPa] | 80...106 | |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 | |
Pulverizare sare | nu | |
Protectie | IP 67; IP 69K; (protectia cablurilor intinse) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||
Aprobare UL |
|
Clasificare de siguranta
Durată de utilizare TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Durata de viata TM (informatii suplimentare) |
|
|
B10D | 20.000.000; (fără sarcină; La o sarcină max. de c.c. 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Date mecanice
Greutate [g] | 176,6 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Materiale | Capsula: PA; Placă fixare: inox (1.4301 / 304) |
Moment de strângere [Nm] | 0,8...2 |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - mufa
Racord | Cablu: 0,1 m, PVC, Ø 5 mm |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |