- Produse
- MQ2005
Senzor magnetic
MQ2005
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/0,3M/ZH/US
Senzor magnetic
MQ2005
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/0,3M/ZH/US
- Semnalare fiabilă a uzurii la reducerea distanței de comutare
- Indicare grad contaminare pentru mentenanța preventivă
- Contor integrat pentru orele de funcționare și ciclurile de comutare pentru monitorizarea ciclului de viață al sculelor
- Reglaj rapid și simplu al punctelor de comutare
- Comunicare și parametrizare facilă via IO-Link
- Localizare rapidă a erorilor datorită funcțiilor extinse de diagnosticare
Articol scos din productie
Articole alternative: IQ2012 Comparație produse: MQ2005 / IQ2012 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Distanţă de comutare [mm] | 5 |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 20 x 8 x 32 |
Aplicatie
Mediu | Recunoaşte numai metale feroase |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Tensiunea nominala de izolare [V] | 60 |
Consum de energie [mA] | < 30 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 0,3 |
Iesiri
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,1 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 5 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...4,05 |
Precizia / Devieri
Factor de corectie | oţel: 1 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | < 10 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...20 |
Repetabilitate [% din Sr] | 10 |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; intarziere de oprire; operații de punere în funcțiune; Învățare automată |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
Mod SIO | da | ||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 9,6 | ||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare; contor cicluri comutare | ||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
||||||||
Indicaţii |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -30...85 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 1976 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 44,9 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | 20 x 8 x 32 |
Materiale | Zinc turnat sub presiune; Indicator LED: TPU; potting: PUR |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Cablu: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; ignifugat (IEC 60332-2, UL: FT2) |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: Piuliţă moletată, rotabil |