Senzor de turatie
MX5004
MXD41,7 ANOG/H/AMP
Senzor de turatie
MX5004
MXD41,7 ANOG/H/AMP
- Detectare fără contact a roților dințate din metal
- Pentru frecvențe mari de comutare de până la 15.000 Hz
- Detectare exactă a roții dințate
- Gamă largă de temperaturi de operare
- Instalare rapidă cu adaptoare de flanșă
Caracteristicile produsului
Model electric | NPN |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 1,7; (Utilizarea rotilor dințate cu un modul diferit are o influenta asupra domeniului de detectare si asupra pozitiei de faza.) |
Dimensiuni [mm] | Ø 15 / L = 61 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 7...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 30 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | nu |
Iesiri
Model electric | NPN |
---|---|
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 50 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1...15000 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 1,7; (Utilizarea rotilor dințate cu un modul diferit are o influenta asupra domeniului de detectare si asupra pozitiei de faza.) |
---|---|
Distanta de operare [mm] | 1 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -32...140 | |
---|---|---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 125 | |
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Protectie | IP 67; IP 69K; (mufa: IP 54) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Test pulverizare solutie salina |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 5006 |
Date mecanice
Greutate [g] | 25 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 15 / L = 61 |
Materiale | Conector mama: alama; Capsula: PA; O-Inel: FKM |
Moment de strângere [Nm] | 7 |
Modul de viteze [mm] | 1,25 |
Lungime de instalare [mm] | 35 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x AMP-Junior Timer (282 192-1) |
---|
diagrame si grafice
semnale de comutare
|
|
---|