Amplificator de comutare pentru senzori Namur
N0030A
NV1121/115VAC/RL/1D/1G
Amplificator de comutare pentru senzori Namur
N0030A
NV1121/115VAC/RL/1D/1G
- Pentru operarea senzorilor cu securitate intrinsecă în zone periculoase
- Sistem fiabil de monitorizare a scurtcircuitelor și deconectării cablurilor
- Programare facilă a funcției de ieșire
- Afișaj LED pentru verificarea funcționării, stării de comutare și funcției
- Instalare rapidă și facilă pe șină DIN
Aplicatie
Aplicatie | monitorizare scurtcircuit; Monitorizare conductor |
---|
Date electrice
Tolerante tensiune operare [%] | -10...10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 115 AC |
Consumul max. de energie [VA] | 1 |
Numar de canale | 1 |
Iesiri
Model electric | releu; (1 contact de comutare) |
---|---|
Solicitabilitate contact | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (rezistenta Ohm) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 10 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 20 |
Teste / certificari
Certificare | PTB 02 ATEX 2035; IECEx PTB 17.0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Marcaj ATEX |
|
||||
|
|||||
Ecranare electromagnetică |
|
||||
MTTF [ani] | 458 |
Date mecanice
Greutate [g] | 198 |
---|---|
Schimbarea ciclurilor mecanice | 10 milioane |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | terminale: ...2,5 mm² |
---|
Alte date
Valori maxime pentru circuitul de comanda
cu siguranţă proprie în tip protecţie la aprindere | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Tensiune [V] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Curent [mA] | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Putere [mW] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Inductanta exterioara [mH] | 97 | 390 | 97 | 390 |
Capacitate exterioară [µF] | 2,32 | 16,2 | 2,32 | 16,2 |