Caracteristicile produsului
Model electric | NAMUR |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 15 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Date electrice
Conectare la amplificator de comutare | da |
---|---|
Amplificatoare de comutare | Conexiune la circuite de securitate intrinsecă avand valori maxime : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensiunea nominala DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensiune de alimentare DC [V] | 7,5...30; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex) |
Consum de energie [mA] | < 1; (invalid; conductiv: > 2,1) |
Clasa de protectie | III |
Iesiri
Model electric | NAMUR |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 30; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex) |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 200 |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 15 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Precizia / Devieri
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Certificare | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16109 | ||
---|---|---|---|
Marcaj ATEX | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200 90°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200 100° C Da Ta: -20...80°C | |||
Ecranare electromagnetică |
|
||
Rezistenta la șocuri și vibrații | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [ani] | 4697 |
Clasificare de siguranta
Capacitanta interna Max. [nF] | 145 |
---|---|
Inductanta interna Max. [µH] | 110 |
Date mecanice
Greutate [g] | 221,5 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | alama cu strat de acoperire special; fata activa: PBT |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Cablu: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|