Senzor optic de distanță
O1D101
O1DLFPKG/IO-LINK
Senzor optic de distanță
O1D101
O1DLFPKG/IO-LINK
- Detectare fiabilă a distanței optice a obiectului cu intervale mari de până la 10 m
- Suprimare cu precizie a fundalului
- Utilizare în aplicații cu eliminare de fundal
- Excelent raport preț/performanță
Caracteristicile produsului
Clasa protecţie laser | 2 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 150 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip. pe viata [h] | 50000 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (Programabil) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 200 |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Max. Inaltimea spotului luminos [mm] | 15 |
---|---|
Inalțimea maximă a spotului [mm] | 15 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | 10 m |
Suprimare a fundalului [m] | 10...100 |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [m] | 0,2...10; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie) |
---|---|
Frecventa de masurare [Hz] | 5 |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 2 | ||||
Date de proces binare | 1 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 6 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Clasa protecţie laser | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note despre protectia laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [ani] | 106 |
Date mecanice
Greutate [g] | 268,5 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiale | Capsula: Zinc turnat sub presiune; Lentile frontale: Sticlă; Indicator LED: PC |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
Alte date
Reproductibilitate / Precizie
repetabilitatea valorilor masurate | Precizia | |||
alb (90 % remisie) | gri (18 % remisie) | alb (90 % remisie) | gri (18 % remisie) | |
200...1000 mm | ± 4,5 mm | ± 6,0 mm | ± 15,0 mm | ± 16,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,0 mm | ±8,0 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
2000...4000 mm | ± 16,0 mm | ±19,0 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm |
4000...6000 mm | ± 24,0 mm | ± 33,0 mm | ± 35,0 mm | ± 45,0 mm |
6000...10000 mm | ± 50,0 mm | - | ± 65,0 mm | - |
Lumina externa obiect | < 40 klx |
Reproductibilitate / Precizie
repetabilitatea valorilor masurate | Precizia | |||
alb (90 % remisie) | gri (18 % remisie) | alb (90 % remisie) | gri (18 % remisie) | |
200...2000 mm | ± 14,0 mm | ± 14,0 mm | ± 24,0 mm | ± 24,0 mm |
2000...4000 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm | ± 35,0 mm | ± 40 mm |
4000...6000 mm | ± 31,0 mm | ±45,0 mm | ± 41,0 mm | ± 55,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | - | ± 70,0 mm | - |
Lumina externa obiect | < 40...100 klx |
Domeniu de masura pe obiect negru (6 % remisie) | <= 4000 klx |
Valoarile sunt valabile pentru | |
conditii ambientale constante | 23 °C / 960 hPa |
minimul de timp pornit in minute | 10 |