- Produse
- Prelucrarea imaginilor / Identificare
- Identificare optică
- Cititor multicod cu interfață fieldbus
- O2I351
Cititoare de cod de bare 1D/2D
O2I351
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
Cititoare de cod de bare 1D/2D
O2I351
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
- Citire coduri 1D și 2 D indiferent de orientare
- Recunoașterea a peste 30 de tipuri de coduri
- Sistem de comparare a codurilor integrat în senzor
- Iluminare segmentabilă pentru aplicații cu suprafețe problematice
Pentru conectorul cu 8-poli culorile nu sunt standardizate Atentie la firele senzorului si a conectorului (consultati fisa tehnica ).
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Rezoluţie imagine [px] | 640 x 480 |
Rata max. De citire [Hz] | 20 |
Date electrice
Tolerante tensiune operare [%] | 10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
Consum de energie [mA] | < 300 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 850 |
Senzor de imagine | CMOS senzor de imagine negru/alb |
Iluminat intern | da; (Infraroşu: 850 nm 4 segmente luminoase contro individual prin intermediul sistemului de operare al PC-ului) |
Marcare laser | da; (roşu; Clasa protecţie laser 2 DIN EN 60825-1) |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Intrări
Trigger | intern; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 2; (configurabil) |
Functii de iesire | 24 V PNP |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Dimensiunea campului de vizualizare [mm] |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanta de operare [mm] | > 50 | ||||||||||||||||
Rezoluţie imagine [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||
Tipul de obiectiv | standard | ||||||||||||||||
Coduri citibile | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||
Fonturi lizibile | Industrial; Document | ||||||||||||||||
Recunoasterea textului | da | ||||||||||||||||
Citire omnidirecţională | da | ||||||||||||||||
Inclinatia max. Fata de planul de imagine [°] | 45 | ||||||||||||||||
Rata max. De citire [Hz] | 20 |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | prin 2 taste şi afişaj 10 segmente sau prin PC/Notebook cu software operare |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet; RS232 |
---|---|
Numar de interfete R232 | 1 |
Numar de interfete Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Rata de transmisie | 10; 100 | ||||
Protocol | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
Setari din fabricatie |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 414 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 60 x 42 x 53,5 |
Materiale | Capsula: Zinc turnat sub presiune înveliş material pulverizat; Lentile frontale: Sticlă; Indicator LED: PC |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - Ethernet
Conector: 1 x M12; codificare: D |
Conectare electrică - RS-232
Conector: 1 x M12; codificare: A |