• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Prelucrarea imaginilor / Identificare
  3. Identificare optică
  4. Cititor multicod, inclusiv recunoașterea textului și IO-Link
  5. O2I400

Cititoare de cod de bare 1D/2D

O2I400

O2ICRDKG/E1/IO/EF/TB/S

Cititoare de cod de bare 1D/2D

O2I400

O2ICRDKG/E1/IO/EF/TB/S

  • Cititor multicodal cu obiectiv standard
  • Iluminare RGBW internă
  • Mai multe coduri și linii de text simultan
  • interfață de proces IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
Caracteristicile produsului
Tip lumină RGBW
Rezoluţie imagine [px] 1280 x 960
Rata max. De citire [Hz] 40
Aplicatie
Caracteristici speciale Filtru de polarizare
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 18...30 DC
Consum de energie [mA] < 400; (18 V tipic)
Consum de curent Max. [mA] 800; (18 V cu iesiri de comutare stick de memorie activ)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Tip lumină RGBW
Lungime de unda [nm] 625; 525; 453
Senzor de imagine CMOS senzor de imagine negru/alb
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de intrari digitale: 1; Numar de iesiri digitale: 2
Intrări
Trigger extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); intern
Numar de intrari digitale 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Model electric PNP/NPN; (parametrizabile)
Numar de iesiri digitale 2; (configurabil)
Functii de iesire configurabil
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 100
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Dimensiunea campului de vizualizare [mm]
Distanta de operare câmp vizual
85 28 x 21
300 92 x 69
500 152 x 114
1000 302 x 227
Distanta de operare [mm] > 85
Rezoluţie imagine [px] 1280 x 960
Tipul de obiectiv standard
Coduri citibile Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Calitate cod conform cu
ISO / IEC 15415
ISO / IEC 15416
AIM DPM
ISO/IEC TR 29158
SEMI T10
Fonturi lizibile Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Disponibil și cu filtru de polarizare da
Citire omnidirecţională da
Inclinatia max. Fata de planul de imagine [°] 45
Rata max. De citire [Hz] 40
Software / Programare
Optiuni de parametrizare Buton Teach; prin intermediul PC cu ifm Vision Assistant
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM3 (230,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Tip port master necesar A
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 1699
Ethernet
Numar de interfete Ethernet 1
Transmisie standard 10Base-T; 100Base-TX
Rata de transmisie 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocol TCP/IP
Setari din fabricatie
IP-adresă: 192.168.0.69
Mască subreţea: 255.255.255.0 (Class C)
Poartă IP-adresă: 192.168.0.201
MAC-adresă: vezi plăcuţă identificare
Tipul de uzura setarea parametrilor
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -10...50
Temperatura depozitare [°C] -40...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] 90; (fara condensare)
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] 4000
Protectie IP 65
Grad de contaminare 3
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN IEC 61000-6-4 Emisie perturbatoare mediu industrial
EN IEC 61000-6-2 Imunitate la zgomot mediu industrial
Rezistenţă la şoc
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / nu se repeta
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / repetitiv
Rezistenţă la vibraţii
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Siguranta fotobiologica Grupul 1 de risc; (EN 62471)
Siguranță din punct de vedere electric
EN IEC 61010-2-201 alimentare electrica numai prin intermediul circuitelor PELV
Date mecanice
Greutate [g] 592
Tip montare montaj cu șurub; (alezaj M4 x 7 mm)
Dimensiuni [mm] 45 x 45 x 86
Materiale Capsula: Zinc turnat sub presiune înveliş material pulverizat; Lentile frontale: PMMA; Indicator LED: PC; buton: POM
Material de etansare FKM
Moment de strângere [Nm] 2,1
Afisaj / elemente de operare
Display
functie 2 x LED, verde
functie 2 x LED, galben
Învățare (Teach)-Funktion 1 x LED, verde
Învățare (Teach)-Funktion 1 x LED, galben
Elemente de operare
1 x Învățare (Teach)-Taste
Accesorii
Accesorii (opțional)
Software de utilizare
Accesorii montaj
Cablu adaptor
panouri de protecție și panouri de filtrare panou de protecție
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.