- Produse
- O3D222
Senzor 3D
O3D222
O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64
Senzor 3D
O3D222
O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64
- Evaluarea vizuală a distanței, nivelului sau volumului
- Măsurare fiabilă a distanței datorită măsurării timpului de zbor
- Iluminare, măsurare și evaluare într-o singură carcasă
- Valori distanță 3.072 per măsurare, pentru o evaluare detaliată a aplicației
- Două ieșiri de comutare, una dintre ele programabilă ca ieșire analogică
Articol scos din productie
Articole alternative: O3D302 Comparație produse: O3D222 / O3D302 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Pentru conectorul cu 8-poli culorile nu sunt standardizate Atentie la firele senzorului si a conectorului (consultati fisa tehnica ).
Caracteristicile produsului
Rezolutia imaginii 3D [px] | 64 x 48 |
---|---|
Unghi de deschidere 3D [°] | 64 x 48 |
Rata max. De citire [Hz] | 20 |
Aplicatie
Aplicatie | Monitorizarea nivelului; monitorizarea distantei; monitorizarea volumului |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 2000; (varful pulsurilor de curent; valoarea tipică: 600) |
Consum de energie [W] | 15 |
Clasa de protectie | III |
Senzor de imagine | PMD 3D ToF-Chip |
Iluminat intern | da; (Infraroşu: 850 nm radiatie invizibila LED clasa 1) |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Intrări
Trigger | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
Numar de intrari digitale | 2 |
Circuitul intrarilor digitale | 24 V PNP; (configurabil; IEC 61131-2 Typ 1) |
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 2; (configurabil) |
Functii de iesire | 24 V PNP; (EN 61131-2 Typ 2) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 300 |
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...10 |
Min.Rezistena la sarcina [Ω] | 10000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Distanta de operare [mm] | 200...5500 | ||
---|---|---|---|
Nota privind distanta de operare |
|
||
Rezolutia imaginii 3D [px] | 64 x 48 | ||
Unghi de deschidere 3D [°] | 64 x 48 | ||
Rata max. De citire [Hz] | 20 |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | prin 2 taste şi afişaj 10 segmente sau prin PC/Notebook cu software operare |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|
Numar de interfete Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Rata de transmisie | 10; 100 | ||||
Protocol | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Setari din fabricatie |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 67 |
Imunitate Max. la lumina externa [klx] | 8; (pe obiect) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
Siguranta fotobiologica | exempt group; (DIN EN 62471) | ||||
Siguranță din punct de vedere electric |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 1200 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 123,5 x 75 x 95 |
Materiale | Capsula: Aliminiu turnat sub presiune; Lentile frontale: PMMA; fereastra de afisare: PC |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - Conectarea la proces
Conector: 1 x M12; codificare: A |
Conectare electrică - Ethernet
Conector: 1 x M12; codificare: D |
Alte date
Dimensiunea campului de vizualizare
interval de masurare/distanta | Lungimea | Lăţimea | suprafata minima a obiectului | |
200 | 250 | 170 | 7 x 7 | |
1000 | 1260 | 870 | 37 x 37 | |
2000 | 2520 | 1740 | 73 x 73 | |
3000 | 3780 | 2610 | 109 x 109 | |
4000 | 5040 | 3480 | 145 x 145 | |
5500 | 6930 | 4790 | 200 x 200 |
Pentru o detectie precisa obiectul trebuie detectat la cel putin 2x2 pixeli |