Camera 3D
O3X100
O3XIOOKG/E1/GM/S/60
Camera 3D
O3X100
O3XIOOKG/E1/GM/S/60
Articol scos din productie
Articole alternative: O3X120 Comparație produse: O3X100 / O3X120 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Rezolutia imaginii 3D [px] | 224 x 172 |
Unghi de deschidere 3D [°] | 60 x 45 |
Rata max. De citire [Hz] | 20 |
Aplicatie
Aplicatie | iesire de date imagine 3D |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 500; (varful pulsurilor de curent; valoarea tipică: 160) |
Consum de energie [W] | 3,7 |
Clasa de protectie | III |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 850 |
Senzor de imagine | PMD 3D ToF-Chip |
Iluminat intern | da; (Infraroşu: 850 nm radiatie invizibila LED) |
Raza de detectie
Distanta de operare [mm] | 50...3000 | ||
---|---|---|---|
Nota privind distanta de operare |
|
||
Rezolutia imaginii 3D [px] | 224 x 172 | ||
Unghi de deschidere 3D [°] | 60 x 45 | ||
Rata max. De citire [Hz] | 20 |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [m] | < 30; (in functie de setari, dimensiunea obiectului, si reflectivitate) |
---|
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | prin intermediul PC-ului cu ifm Vision Assistant sau XML-RPC |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|---|
Tipul de uzura | setarea parametrilor; transmisia datelor |
Numar de interfete Ethernet | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Rata de transmisie | 10; 100 | |||
Protocol | TCP/IP | |||
Setari din fabricatie |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...40 | ||
---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
||
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 | ||
Protectie | IP 50 | ||
Imunitate Max. la lumina externa [klx] | 8 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||
Clasa protecţie laser | 1 | ||||||
Note despre protectia laser |
|
||||||
Siguranță din punct de vedere electric |
|
||||||
MTTF [ani] | 66 |
Date mecanice
Greutate [g] | 267,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 80 x 43,5 x 21 |
Materiale | Capsula: Zinc turnat sub presiune; Lentile frontale: PMMA |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 1 m, PVC | |
Conector: 1 x RJ45 |
Alte date
Dimensiunea campului de vizualizare
fara corectia distorsionarii lentilelor | |||
interval de masurare/distanta [m] | Lungimea [m] | Lăţimea [m] | |
0,50 | 0,60 | 0,40 | |
1,00 | 1,10 | 0,80 | |
1,50 | 1,70 | 1,30 | |
2,00 | 2,30 | 1,70 | |
2,50 | 2,80 | 2,10 | |
3,00 | 3,40 | 2,50 |
Repetabilitate
interval de masurare/distanta [m] | timp de expunere [µs] | Repetabilitate | Precizia [mm] |
valori ale distantei masurate (1 Sigma) pe obiecte de culoare gri | |||
reflectivitatea 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 5 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 5 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 7 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 15 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 60 | ± 40 |
Repetabilitate | |
cu referinţă la | masurarea distantei a unui pixel individual |
masurat la | centrul imaginii cu filtru median |
Temperatură de ambianţă | 20° C |
Derivatii temperatura
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
Acuratete relativa
tipic |
± 4 |
Măsurat pentru o reflectivitate de 18 până la 90 % |