Senzor de tip bariera receptor
O8E205
O8E-DNKG/0,30M/AS/4P
Senzor de tip bariera receptor
O8E205
O8E-DNKG/0,30M/AS/4P
- Carcasă extrem de mică pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
- Pentru detectarea fiabilă a poziției în tehnologii de alimentare și manipulare
- Detectare exactă a componentelor foarte mici, foarte plate sau foarte reflectorizante
- Gata de folosit imediat, datorită instalării permanente
- Raza foarte lunga de actiune
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Capsula | rectangular |
Aplicatie
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 15; ((24 V)) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 633 |
Iesiri
Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | Dark ON |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Raza de detectie
Emitator / receptor | Receptor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 3 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1152 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 23,1 | |
---|---|---|
Capsula | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiale | Capsula: ABS; inox (1.4404 / 316L) | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Cablu: 0,3 m, PVC, negru, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A |
diagrame si grafice
curba de crestere in exces
|
|
---|