Senzor de tip bariera emitator
O8S201
O8S-OOKG/0,30M/AS/3P
Senzor de tip bariera emitator
O8S201
O8S-OOKG/0,30M/AS/3P
- Carcasă extrem de mică pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
- Pentru detectarea fiabilă a poziției în tehnologii de alimentare și manipulare
- Spot luminos mic și con luminos îngust pentru detectarea obiectelor mici
- Gata de folosit imediat, datorită instalării permanente
- Aliniere fiabilă datorită lumii roșii vizibile
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Capsula | rectangular |
Aplicatie
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 12; ((24 V)) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 633 |
Raza de detectie
Emitator / receptor | Emitațor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 3 |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 200 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de tastare |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 2942 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 20,9 | |
---|---|---|
Capsula | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiale | Capsula: ABS; inox (1.4404 / 316L) | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Cablu: 0,3 m, PVC, negru, Ø 2,9 mm; 2 x 0,08 mm² |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A |
diagrame si grafice
curba de crestere in exces
|
|
---|