Senzor de tip bariera receptor
OGE282
OGE-DNKG/US/CUBE
Senzor de tip bariera receptor
OGE282
OGE-DNKG/US/CUBE
- Carcasă dreptunghiulară robustă din metal cu filet M18 pe latură
- Design de dimensiuni foarte mici pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
- Raza foarte lunga de actiune
- Gata de folosit imediat, datorită instalării permanente
- Excelent raport preț/performanță
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Capsula | rectangular cu filet M18 |
Aplicatie
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 16 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 662 |
Iesiri
Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | Dark ON |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Emitator / receptor | Receptor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 20 |
Distanta ajustabila | nu |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
Mod SIO | da | ||||||
Tip port master necesar | A | ||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 2,5 | ||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare; contor cicluri comutare | ||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
||||||
Indicaţii |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...60 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 961 | ||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Capsula | rectangular cu filet M18 | |
Dimensiuni [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | Zinc turnat sub presiune; PEI | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Observaţii | |
---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
diagrame si grafice
curba de crestere in exces
|
|
---|