Receptor senzor laser de tip bariera
OGE701
OGELFPKG/US100
Receptor senzor laser de tip bariera
OGE701
OGELFPKG/US100
- Detectare fiabilă a obiectelor mici
- Carcasă durabilă, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
- Raza foarte lunga de actiune
- Setare intuitivă a sensibilității și funcției de ieșire cu ajutorul unui buton
- Excelent raport preț/performanță
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Aplicatie
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 11 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 655 |
Tip. pe viata [h] | 50000 |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (Programabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Emitator / receptor | Receptor | |
---|---|---|
Rază de acţiune [m] | < 2 | |
Setari de fabrica |
|
|
Distanta ajustabila | da | |
Diametrul minim al obiectului de detectat [mm] | 0,5; (2 m) |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 786 |
Date mecanice
Greutate [g] | 61,7 | |
---|---|---|
Capsula | Formă constructivă filet | |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Material lentila |
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
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|