Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului
OGH300
OGH-HPKG/US100
Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului
OGH300
OGH-HPKG/US100
- Carcasă robustă din oțel inoxidabil pentru utilizare în industria alimentară și a băuturilor
- Rezistență la curățare la presiuni mari cu agenți agresivi de curățare
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Gata de folosit imediat, datorită instalării permanente
- Suprimare cu precizie a fundalului
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Aplicatie
Caracteristici speciale | Suprimare a fundalului |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 25 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 624 |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Light ON |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Domeniu [mm] | < 100; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie) |
---|---|
Domeniu de masura pe obiect alb (90 % remisie) [mm] | < 100 |
Domeniu de masura pe obiect gri (18 % remisie) [mm] | < 100 |
Domeniu de masura pe obiect negru (6 % remisie) [mm] | < 100 |
Distanta ajustabila | nu |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 9 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | Domeniu |
Disponibil și cu suprimarea fundalului | da |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 372 |
Date mecanice
Greutate [g] | 54,5 | |
---|---|---|
Capsula | Formă constructivă filet | |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L); Etanşare: EPDM | |
Material lentila |
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
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|