- Produse
- OGS702
Senzor laser de tip bariera
OGS702
OGSLOOKG/US100
Senzor laser de tip bariera
OGS702
OGSLOOKG/US100
- Detectare fiabilă a obiectelor mici
- Carcasă durabilă, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
- Raza foarte lunga de actiune
- Aliniere simplă datorită spotului laser vizibil
- Excelent raport preț/performanță
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Clasa protecţie laser | 1 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Aplicatie
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 13 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Tip. pe viata [h] | 50000 |
Raza de detectie
Emitator / receptor | Emitațor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 60 |
Distanta ajustabila | nu |
Diametrul minim al obiectului de detectat [mm] | 3; (60 m) |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 150 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de atingere |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|---|
Protectie | IP 67; IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasa protecţie laser | 1 | ||||||||||
Note despre protectia laser |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 1018 |
Date mecanice
Greutate [g] | 63,9 | |
---|---|---|
Capsula | Formă constructivă filet | |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L); PA; Etanşare: EPDM | |
Material lentila |
|
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|