Senzor laser de tip bariera
OJ5141
OJSLOOKG/SO/AS
Senzor laser de tip bariera
OJ5141
OJSLOOKG/SO/AS
- Detectare fiabilă a obiectelor mici
- Carcasă extrem de compactă, pentru utilizare în robotică, tehnologii de asamblare și manipulare
- Aliniere simplă datorită spotului laser vizibil
- Protecție laser clasa 1, pentru cerințele industriei auto
- Montare rapidă prin orficii de montare cu manșon robust din oțel inoxidabil
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Clasa protecţie laser | 1 |
Capsula | rectangular |
Aplicatie
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 12 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 650 |
Tip. pe viata [h] | 50000 |
Iesiri
Protectie suprasarcina | da |
---|
Raza de detectie
Emitator / receptor | Emitațor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 1 |
Distanta ajustabila | nu |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 4 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de atingere |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasa protecţie laser | 1 | ||||||||||
Note despre protectia laser |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 918 |
Date mecanice
Greutate [g] | 27,95 | |
---|---|---|
Capsula | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiale | Capsula: ABS; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A |
---|