Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului
OJ5149
OJH-FNKG/SO/AS
Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului
OJ5149
OJH-FNKG/SO/AS
- Carcasă extrem de compactă pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
- Suprimare cu precizie a fundalului
- Aliniere fiabilă datorită lumii roșii vizibile
- Setare intuitivă a sensibilității și funcției de ieșire
- Montare rapidă prin orficii de montare cu manșon robust din oțel inoxidabil
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Capsula | rectangular |
Aplicatie
Caracteristici speciale | Suprimare a fundalului |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 25 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 660 |
Iesiri
Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (Programabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Domeniu [mm] | 15...400; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie) |
---|---|
Distanta ajustabila | da |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 18 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | Domeniu |
Disponibil și cu suprimarea fundalului | da |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 574 |
Date mecanice
Greutate [g] | 35,1 | |
---|---|---|
Capsula | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiale | Capsula: ABS; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Lacăt electronic | da |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A |
---|
diagrame si grafice
|
|
---|
Curbă precizie
|
|
---|