Amplificator fibră optică
OK5003
OKF-FPKG/6M
Amplificator fibră optică
OK5003
OKF-FPKG/6M
- Operare drept senzor cu fascicul sau senzor cu reflecție difuză
- Setare intuitivă a sensibilității prin intermediul potențiometrului
- Normal deschis/normal inchis programabil
- Carcasă compactă pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
- Afișaj LED cu vizibilitate ridicată pentru indicarea stării de comutare
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Capsula | rectangular |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 30; ((24 V)) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 660 |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (Programabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 120 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Rază de acţiune [m] | 0...0,12; (Barieră optică) |
---|---|
Domeniu [mm] | 0...40; (Senzor reflexiv difuz) |
Distanta ajustabila | da |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 529 |
Date mecanice
Greutate [g] | 290 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 50 x 19 x 35 |
Materiale | PPO modificat |
Aliniere lentila | optică laterală |
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
Racord | Cablu: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|