Senzor de tip bariera receptor
OL0007
OLE-FKOA
Senzor de tip bariera receptor
OL0007
OLE-FKOA
- Raza foarte lunga de actiune
- Setare intuitivă a sensibilității
- Normal deschis/normal inchis programabil
- Carcasa robusta, pentru utilizarea în medii industriale dificile
- Afișaj LED pentru verificarea funcționării, stării de comutare și funcției
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Capsula | rectangular |
Aplicatie
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Date electrice
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC/DC |
Consumul max. de energie [VA] | 4 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 880 |
Iesiri
Model electric | releu |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (Programabil) |
Solicitabilitate contact | 250 V AC / 3 A / 950 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 10 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 10 |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Raza de detectie
Emitator / receptor | Receptor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 25 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 233 |
Date mecanice
Greutate [g] | 166,5 | |
---|---|---|
Capsula | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiale | PA; PBT | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | terminale: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 4,5...10 mm; Presetupa: M16 X 1,5 |
---|
diagrame si grafice
curba de crestere in exces
|
|
---|