• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori fotoelectrici
  4. Toți senzorii fotoelectrici
  5. OMH555

Senzor optic de distanță

OMH555

OMHLF8KG/IO-Link/US

Senzor optic de distanță

OMH555

OMHLF8KG/IO-Link/US

  • Măsurarea optică a distanțelor în domeniul micrometrilor
  • Doua iesiri de comutare
  • Potrivit pentru aplicații de înaltă frecvență
  • Trei moduri de operare și un design robust și compact permit o gamă largă de aplicații
  • Vizualizarea valorii distanței prin IO-Link
  • Operare comodă prin intermediul butoanelor sau setarea parametrilor prin IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caracteristicile produsului
Tip lumină Lumină roşie
Clasa protecţie laser 1
Capsula rectangular
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Consum de energie [mA] < 30
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timp de intarziere la pornire [s] < 0,3
Tip lumină Lumină roşie
Lungime de unda [nm] 630
Tip. pe viata [h] 50000
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de intrari digitale: 1; Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1
Intrări
Intrări Laser pornit - oprit
Numar de intrari digitale 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Model electric PNP/NPN; (parametrizabile)
Numar de iesiri digitale 1
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 150
Atentie la frecventa de comutare [Hz]
standard
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in curent [mA] 4...20; (IEC61131-2)
Sarcina max. [Ω] 500
Iesire analogica in tensiune [V] 0...10; (IEC 61131-2)
Min.Rezistena la sarcina [Ω] 5000
Protecţie la scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanta ajustabila da
Diametrul maxim al spotului [mm] 1
Dimensiunile spotului de lumina se refera la la distanţă maximă de atingere
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [m] 0,05...0,5; (6...90% remisie)
Precizia / Devieri
Compensare de temperatura da
Eroarea liniaritatii a iesirii analogice [%] ±0,22
Indicaţii valorile indicate sunt atinse dupa un timp de incalzire de 20 de minute.
Domeniu de masura (50...300 mm)
Repetabilitate [mm] 0,3
Rezolutie [mm] 0,3
Domeniu de masura (300...500 mm)
Repetabilitate [mm] 1
Rezolutie [mm] 0,5
Software / Programare
Optiuni de parametrizare histerezis / fereastra / 2 puncte; Întârziere de pornire și oprire; operații de punere în funcțiune; Funcţie Teach; Filtru; Contact normal deschis/închis; oprirea laserului; Tip de operare
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profil Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI
Mod SIO da
Tip port master necesar A
Timp minim al ciclului de proces [ms] 3,2
Date de proces IO-Link (ciclice)
functie lungime bit
valoare de proces 16
stare dispozitiv 4
informații despre comutarea binară 2
Funcții IO-Link (aciclic) marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 1571
Indicaţii
Pentru informații suplimentare, consultați fișierul PDF IODD din „Descărcări”
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] 0...60
Temperatura depozitare [°C] -10...65
Protectie IP 65; IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / Material plastic
8 kV AD / Metal
EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 55011 Clasa B
Rezistenta la vibratii
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm amplitudine, perioada oscilare 5 min., 30 min. per axa de rezonanta sau 55 Hz
Rezistenţă la şoc
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms semi-sinus; 3 socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate
Clasa protecţie laser 1
Note despre protectia laser
Atentie: lumina laser
laser clasa: 1
EN/IEC 60825-1 2007
EN/IEC 60825-1 2014
in conformitate c 21 CFR 1040 cu exceptia abaterilor in conformitate cu Notificarea Laser Nr. 50, din Iunie 2007.
MTTF [ani] 552
Aprobare UL
tensiune de alimentare Class 2
Date mecanice
Greutate [g] 127,3
Capsula rectangular
Dimensiuni [mm] 51 x 51 x 17
Materiale Capsula: Zinc turnat sub presiune; Lentile frontale: Material plastic
Moment de strângere [Nm] 5
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 LED, galben
Tensiune operare 1 LED, verde
Mod de operare 4 LED, alb
Funcţie Teach da
Observaţii
Observaţii
Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A