Senzor optic unghi
OPL201
OPL-FCKG/IO-LINK/AS
Senzor optic unghi
OPL201
OPL-FCKG/IO-LINK/AS
- Configurare rapidă: nu necesită alinierea emițătorului și receptorului
- Fascicul de lumină fin și exact de-a lungul întregii lățimi a furcii
- Carcasa de metal reduce distorsiunea
- Mod luminos/întunecat selectabil printr-un buton rotativ
- Setare intuitivă a sensibilității prin intermediul potențiometrului
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Lumină roşie |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 30 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 660 |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 5000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Diametrul minim al obiectului de detectat [mm] | 0,3 |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3,2 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 709 |
Date mecanice
Greutate [g] | 187 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 105 x 10 x 105 |
Dimensiune laterala X [mm] | 80 |
Dimensiune laterala Y [mm] | 80 |
Latime senzor Z [mm] | 100 |
Materiale | Capsula: Zinc turnat sub presiune negru eloxat; Optica: Sticlă |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A |
---|