Senzor de tip bariera emitator
OU5005
OUS-OOKG
Senzor de tip bariera emitator
OU5005
OUS-OOKG
- Raza foarte lunga de actiune
- Carcasă compactă pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Gamă largă de tensiuni de alimentare
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Capsula | rectangular |
Aplicatie
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 20; ((24 V)) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 880 |
Iesiri
Protecţie la scurtcircuit | da |
---|---|
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Emitator / receptor | Emitațor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 6 |
Distanta ajustabila | nu |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 734 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de atingere |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1801 |
Date mecanice
Greutate [g] | 138 | |
---|---|---|
Capsula | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materiale | PPO modificat | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Cablu: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|