sistem de asistență pentru lucrători ifm mate
OXZ100
IFM MATE WORKER ASSISTANCE
sistem de asistență pentru lucrători ifm mate
OXZ100
IFM MATE WORKER ASSISTANCE
- Configurare simplă și intuitivă a pachetului software și hardware complet
- Montarea și modernizarea simplă a posturilor de lucru manuale
- Nu sunt necesare accesorii speciale, cum ar fi brățările de urmărire sau ochelarii VR
- Asistență individuală în timp real în timpul ambalării și asamblării și pentru instruirea lucrătorilor
- Vizualizarea proceselor de prindere manuală și a etapelor de lucru
Aplicatie
Aplicație |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ambalare |
|
||||
Asamblare |
|
||||
Instruire |
|
||||
Descrierea conținutului |
|
Iesiri
Numarul de iesiri video | 1; (HDMI: 1) |
---|
Raza de detectie
Dimensiunea campului de vizualizare [mm] |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanta de operare [mm] | 1000...2000 |
Software / Programare
Limba | germană; engleză |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet; USB; HDMI |
---|---|
Numar de interfete Ethernet | 3; (POE: 2x; LAN: 1x) |
Numar de interfete USB | 5; (4 x USB 3.2; 1 x Micro USB 2.0 (OS-flash)) |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...70 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (40 °C fara condensare) |
Protectie | IP 66; (cameră 2D/3D) |
Date mecanice
Greutate [g] | 2775 |
---|
Hardware
Chipset | NVIDIA Jetson XAVIER NX |
---|---|
Procesor | 6 Core ARM Carmel V8.2 64bit CPU 6MB L2 + 4MB L3 |
Memorie de lucru | 8 GB LPDDR4x |
Memorie pentru cantități mari de date | 16 GB eMMC |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |