grilaj fotoelectric de măsurare
OY5106
OYA1040-105-0-10-C-3-IO
grilaj fotoelectric de măsurare
OY5106
OYA1040-105-0-10-C-3-IO
- Dimensionare simplă a obiectelor în intralogistică fără programare complexă
- Rezoluție înaltă pentru detectarea precisă a obiectelor
- Ușurință de integrare datorită unei interfețe IO-Link standardizate
- Evaluare selectivă a fasciculelor pentru a determina dimensiunile sau distanțele între obiecte
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 300 |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 880 |
Consum de energie [mA] | 90 |
---|
Consum de energie [mA] | 15 |
---|
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Iesiri
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 14 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Numar de fascicule | 105 |
---|---|
Înălțime câmp de detecție [mm] | 1040 |
Lățime câmp de detecție (intensitate luminoasă scăzută) [m] | 0...2 |
Lățime câmp de detecție (intensitate luminoasă ridicată [m] | 1...10 |
Distanța dintre raze [mm] | 10 |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; al doilea punct de comutare; Întârziere de pornire și oprire; operații de punere în funcțiune; Funcţie Teach; Contact normal deschis/închis |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
Mod SIO | da | ||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 10 | ||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare | ||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
||||||||
Indicaţii |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...55 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Imunitate Max. la lumina externa [klx] | 10 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 82 |
Date mecanice
Greutate [g] | 3,5 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 1113 x 30 x 28 |
Materiale | Capsula: Aluminiu; Lentile frontale: PC |
Lungime L [mm] | 1113 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - Emitațor
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
Conectare electrică - Receptor
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|