- Produse
- Senzori
- Senzor de presiune / Senzori de vacuum
- Carcasa full metal cu afisaj pentru tehnologia procesului
- PI1715
Senzor de presiune ecranat cu display
PI1715
PI-006-REA01-MFRKG/US/ /P
Senzor de presiune ecranat cu display
PI1715
PI-006-REA01-MFRKG/US/ /P
- Design robust din oțel inoxidabil pentru cerințele industriei alimentare și a băuturilor
- Design igienic, încastrat
- Rezistență la curățare la presiuni mari cu agenți agresivi de curățare
- Rezistență la temperaturi ridicate și nivel ridicat de protecție
- Ieșire analogică și de comutare programabilă
- măsurare integrată a temperaturii prin IO-Link
- Operare comodă prin intermediul butoanelor sau setarea parametrilor prin IO-Link
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
|||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 filet exterior Aseptoflex Vario |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite | |||
---|---|---|---|---|
Aplicatie | posibilitate de montare încastrată pentru industria alimentară și a băuturilor | |||
Mediu | medii păstoase şi cu conţinut de solide; Medii lichide şi gazoase | |||
Temperatura mediului [°C] | -25...150 | |||
Varf de presiune Min. |
|
|||
Rezistenţă la presiune |
|
|||
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 | |||
Tipul de presiune | presiune relativa; vacuum | |||
Fără spaţiu mort | da | |||
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 6 |
Date electrice
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Watchdog integrat | da |
Tensiune de lucru [V] | 20...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 3,5...21,5 |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 1 |
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 0,5 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; IO-Link |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20, inversabil; (scalabil) |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Sarcina max. [Ω] | 300 |
---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
---|---|
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 125 |
Sarcina max. [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punct de comutare SP |
|
||||||||||||
Punct de reset rP |
|
||||||||||||
Punct pornire analogic |
|
||||||||||||
Punct capăt analogic |
|
||||||||||||
Distanță min. între SP și rP |
|
||||||||||||
În paşi de |
|
||||||||||||
Setari de fabrica |
|
Domeniu de masura |
|
---|
Precizia / Devieri
Precizia punctului de comutare [% din interval] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 incl. eroare punct zero și interval, neliniaritate, histerezis; Turn down 1:1) | ||||||||
Deviatia liniaritate [% din interval] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pe an) | ||||||||
Deviația totală în gama de temperaturi |
|
||||||||
Indicaţii | pentru mai multe detalii, a se vedea secțiunea Diagrame și grafice |
Precizia [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
Repetabilitate [K] | ± 0,2 |
Rezolutie [K] | 0,2 |
Timpi de raspuns
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Amortizare pentru iesirea analogica dAA [s] | 0...99,99 |
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] | 30 |
---|
Timpul minim de raspuns al iesirii de comutare [ms] | 3 |
---|---|
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] | 7 |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 apa ; > 0,9 m/s) |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
Mod SIO | da | ||||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 5,6 | ||||||||||
Rezolutie presiune IO-Link [bar] | 0,0002 | ||||||||||
Rezolutie temperatura IO-Link [K] | 0,2 | ||||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; temperatură internă; contor ore de funcționare; contor cicluri comutare; contor vârfuri presiune | ||||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67; IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 214 | ||||
Nota privind aprobarea |
|
||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 358 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Materiale în contact cu mediul | Ceramică (99,9 % Al2O3); otel inoxidabil (1.4435 / 316L); caracteristicile suprafetei: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Cicluri de presiune Min. | 100 milioane |
Moment de strângere [Nm] | 35 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 filet exterior Aseptoflex Vario |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate afişaj | bar; psi; kPa |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
diagrame si grafice
Influența temperaturii ambiante asupra preciziei
|
|
---|