Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 1 |
Domeniu de masura |
|
Conectarea la proces |
conectare pe filet G 1/4 filet exterior Filet interior:M5 |
Aplicatie
Aplicatie |
pentru utilizarea industrială |
Mediu |
Medii lichide şi gazoase |
Temperatura mediului [°C] |
-25...80 |
Varf de presiune Min. |
|
Rezistenţă la presiune |
|
Tipul de presiune |
presiune relativa |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
9,6...32 DC |
Consum de energie [mA] |
< 25 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Clasa de protectie |
III |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 1 |
Iesiri
Numarul total de iesiri |
1 |
Semnal de ieşire |
semnal de comutare |
Model electric |
PNP |
Numar de iesiri digitale |
1 |
Functii de iesire |
normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
500 |
Frecventa de comutare DC [Hz] |
100 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Tipul protectiei la scurt-circuit |
pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina |
da |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura |
|
Punct de comutare SP |
12...400 bar |
175...5800 psi |
|
Histerezis |
|
Precizia / Devieri
Precizia punctului de comutare [% din valoarea finală] |
< ± 2,5; (Precizie reglare) |
Repetabilitate [% din valoarea finală] |
< ± 0,5; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
Deviere de la curba caracteristică [% din valoarea finală] |
< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = cea mai buna linie dreapta; LS = reglarea valorii limită) |
Deviatia temperaturii per 10 K |
< ± 0,5 |
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare |
inel setare |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...80 |
Temperatura depozitare [°C] |
-40...100 |
Protectie |
IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Rezistenţă la şoc |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Rezistenţă la vibraţii |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [ani] |
511 |
Directiva privind echipamentele sub presiune |
Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Date mecanice
Greutate [g] |
94,5 |
Capsula |
cilindric |
Dimensiuni [mm] |
Ø 27 / L = 71,6 |
Materiale |
PBT; PC; FKM; inox (1.4404 / 316L) |
Materiale în contact cu mediul |
inox (1.4404 / 316L); FKM |
Cicluri de presiune Min. |
50 milioane |
Moment de strângere [Nm] |
25 |
Conectarea la proces |
conectare pe filet G 1/4 filet exterior Filet interior:M5 |
Element restrictor integrat |
nu (se poate adauga ulterior) |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Operare |
LED, verde |
Stare de funcţionare |
LED, galben |
|
Scala disponibila |
da |
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică
Racord |
Conector: 1 x M12; codificare: A |