- Produse
- Senzori
- Senzor de presiune / Senzori de vacuum
- Toți senzorii de presiune / senzorii de vacuum
- PN7032
Senzor de presiune cu display
PN7032
PN-100-SER14-QFRKG/US/ /V
Senzor de presiune cu display
PN7032
PN-100-SER14-QFRKG/US/ /V
- Două ieșiri de comutare, una dintre ele cu interfață de comunicare IO-Link
- Afișaj roșu/verde pentru identificarea clară a razei de acțiune acceptabile
- Racordul de proces poate fi rotit pentru o aliniere optimă
- Cu stabilitate pe termen lung datorită protecție ridicată împotriva supraîncărcării
- Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
- Operare comodă prin intermediul butoanelor sau setarea parametrilor prin IO-Link
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|---|
Domeniu de masura [MPa] | 0...10 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 Filet interior |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Element de măsură | celula de masurare a presiunii ceramic-capacitiva |
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
Mediu | Lichide |
Conditional adecvat pentru | utilizat in gaze la presiuni > 25 bar doar la cerere |
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
Varf de presiune Min. [MPa] | 65 |
Rezistenţă la presiune [MPa] | 30 |
Tipul de presiune | presiune relativa |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 35 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,3 |
Watchdog integrat | da |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; IO-Link; (configurabil) |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
Frecventa de comutare DC [Hz] | < 170 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [MPa] | 0...10 |
---|
Punct de comutare SP [MPa] | 0,1...10 |
---|---|
Punct de reset rP [MPa] | 0,05...9,95 |
Distanță min. între SP și rP [MPa] | 0,05 |
În paşi de [MPa] | 0,05 |
Punct de comutare SP [MPa] | 0,08...10 |
---|---|
Punct de reset rP [MPa] | 0,03...9,95 |
Distanță min. între SP și rP [MPa] | 0,05 |
În paşi de [MPa] | 0,01 |
Precizia / Devieri
Precizia punctului de comutare [% din interval] | < ± 0,5 |
---|---|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = cea mai buna linie dreapta; LS = reglarea valorii limită) |
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,25 |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,05; (la 6 luni) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Timpi de raspuns
Timp de întârziere ajustabil dS, dr [s] | 0...50 |
---|
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; logica de comuntare; intarziere la oprire/pornire; Amortizare; Unitate afişaj |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Mod SIO | da | ||||||
Tip port master necesar | A; (când borna 2 nu este conectată: B) | ||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
||||||
Indicaţii |
|
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 2,3 | ||||||
Rezolutie presiune IO-Link [MPa] | 0,01 | ||||||
Rezolutie presiune IO-Link [MPa] | 0,01 | ||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației |
Profil | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3 | ||||||||
Rezolutie presiune IO-Link [MPa] | 0,005 | ||||||||
Rezolutie presiune IO-Link [MPa] | 0,005 | ||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 260 | ||||
Aprobare UL |
|
||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Date mecanice
Greutate [g] | 263,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); ceramică; FKM |
Cicluri de presiune Min. | 100 milioane |
Moment de strângere [Nm] | 25...35; (cuplul recomandat de strangere; În funcție de ungere, de etanșare și presiune) |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 Filet interior |
Element restrictor integrat | nu (se poate adauga ulterior) |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|