Comutator de presiune cu celula de masurare ceramica
PP7523
PP-060-SBG14-QFPKG/US/ /V
Comutator de presiune cu celula de masurare ceramica
PP7523
PP-060-SBG14-QFPKG/US/ /V
- Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
- Două ieșiri de comutare, dintre care una poate fi configurată drept ieșire de diagnosticare
- Rezistență mare la șocuri și vibrații
- Durată de funcționare de peste 100 de milioane de cicluri de presiune
- Comunicare facilă via IO-Link
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
|||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 filet exterior Filet interior:M5 |
Aplicatie
Aplicatie | pentru utilizarea industrială | |||
---|---|---|---|---|
Mediu | Medii lichide şi gazoase | |||
Temperatura mediului [°C] | -25...90 | |||
Varf de presiune Min. |
|
|||
Rezistenţă la presiune |
|
|||
Tipul de presiune | presiune relativa |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 9,6...36 DC; (modul de comunicare: 18...32) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 45 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,3 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; (configurabil) |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 170 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punct de comutare SP |
|
|||||||||
Punct de reset rP |
|
|||||||||
În paşi de |
|
|||||||||
Setari de fabrica |
|
Precizia / Devieri
Precizia punctului de comutare [% din interval] | < ± 0,5 |
---|---|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = cea mai buna linie dreapta; LS = reglarea valorii limită) |
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,1 |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,1; (pe an) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Timpi de raspuns
Timp răspuns [ms] | < 3 |
---|---|
Amortizarea valorii de proces dAP în etape [s] | 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 69K; IP 68; (7 zile / 1 m de apa adancime / 0.1 bar) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||||||||
MTTF [ani] | 308 | ||||||||||||||||||
Aprobare UL |
|
||||||||||||||||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Date mecanice
Greutate [g] | 211,1 |
---|---|
Materiale | inox (1.4301 / 304); FKM; EPDM/X; PA |
Materiale în contact cu mediul | inox(1.4305 / 303); ceramică; FKM |
Cicluri de presiune Min. | 100 milioane |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 filet exterior Filet interior:M5 |
Element restrictor integrat | nu (se poate adauga ulterior) |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funcţie Teach | da |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|