- Produse
- QA0012
Software de configurare parametri IO-Link
QA0012
LR DEVICE (Download)
Software de configurare parametri IO-Link
QA0012
LR DEVICE (Download)
- Configurare uniformă a parametrilor și vizualizare pentru toți senzorii IO-Link
- Reprezentare simplă, clară, a valorilor procesului
- Timp de configurare mai scurt în timpul exploatării
- Identificare automată a dispozitivelor conectate
- Proces optimizat de înlocuire a dispozitivelor
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: QMP010 Comparație produse: QA0012 / QMP010 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Aplicatie
Aplicatie | Configurare online și offline a parametrilor unităților IO-Link |
---|---|
Functie | configurarea parametrilor unităților IO-Link și masterelor ifm IO-Link; reprezentare grafică a valorilor de proces pentru reglajul unităților și diagnosticare; Gestiune IODD |
Software / Programare
Limba | germană; engleză; Spaniolă; Franceză; Italiană; Japoneză; Coreană; Portugheză; Rusă; Chineză |
---|---|
Suport date | Descărcare |
Tipul de licenta | licență unică |
Categorie licență | versiune completă |
Condiţii sistem
Cicluri minime CPU | 2 GHz |
---|---|
Numar minim pentru nuclee CPU | 2 |
Min. RAM | 2 GB |
Memoria min a hard discului | 5 GB |
Rezolutie grafica minima | 1680 x 1050 |
Interfata necesara a dispozitivuilui | LAN Adapter - RJ45; USB |
Sistem de operare | Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016 |
Navigator Web | Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge |