• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. IIoT Soluții
  3. moneo
  4. moneo local
  5. QMP010

licență autonomă pentru setarea online și offline a parametrilor dispozitivelor IO-Link

QMP010

moneo configure SA License

licență autonomă pentru setarea online și offline a parametrilor dispozitivelor IO-Link

QMP010

moneo configure SA License

  • Licență pentru un instrument software care poate fi utilizat independent de platforma moneo IIoT
  • Setarea parametrilor tuturor dispozitivelor IO-Link prin USB și master Ethernet
  • Acces la senzorii de la nivelul de teren fără participarea PLC-ului
  • Activare online și offline a licenței posibilă
  • Parametrizarea aparatelor IO-Link de la orice fabricant
  • Configurarea rapidă a dispozitivului datorită gestionării integrate a setului de date de parametri
  • Cockpit integrat pentru afișarea până la două unități de valoare ale procesului
Setarea parametrilor este acum gratuită!
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
de acum, versiunea de sine stătătoare (SA) este disponibilă gratuit ca configurație moneo gratuită
Aplicatie
Aplicatie pentru operare de sine stătătoare pe un computer cu un singur utilizator
Aplicație
configurarea și diagnosticarea unităților IO-Link
Compatibilitate
Compatibil cu IO-Link conform specificației actuale a comunității IO-Link
Gestionarea dispozitivelor
Detectarea simplă a dispozitivelor prin căutare în rețea sau adresare IP
Gestionarea independentă de producător a IODD-urilor
Gestiunea datelor
gestionare integrată a seturilor de date de parametri
Descărcare automată IODD la conectarea dispozitivelor de la alți producători
Funcție de căutare online IODD în conexiune cu baza de date IODD
Gestionarea integrată, pentru pentru orice furnizor, a IODD
Setarea parametrilor
setarea parametrilor online și offline a unităților ifm IO-Link units
Parametrizare, pentru orice furnizor, a dispozitivelor IO-Link (începând de la IO-Link V1.1)
reprezentarea parametrilor master
Parametrizate cu master-ul USB- și master-ul Ethernet
Programare rețea și programare punct cu punct
Interfața cu utilizatorul
Interfaţă dinamică pentru utilizator, ca aplicație browser
cockpit integrat pentru afișarea mai multor valori de proces
afișarea paralelă a valorilor și parametrilor procesului
Software / Programare
Limba germană; engleză; Franceză; Italiană; Spaniolă; Portugheză; Chineză; Japoneză; Coreană; Rusă
Suport date Descărcare
Tipul de licenta licență unică
Categorie licență versiune completă
Condiţii sistem
Cicluri minime CPU 2,3 GHz
Numar minim pentru nuclee CPU 4
Min. RAM 8 GB
Memoria min a hard discului 1 GB
Rezolutie grafica minima 1920 x 1080 (Full HD)
Interfata necesara a dispozitivuilui USB; LAN Adapter - RJ45
Network card Ethernet 1 Gbit
Network protocol Ethernet TCP/IP
Sistem de operare Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (numai versiunile din perioada de asistență Microsoft)
Navigator Web Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiuni compatibile: a se vedea notele de lansare actuale)
Soft aditional necesar
moneo software download
Date mecanice
Greutate [g] 0,001