• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. IIoT Soluții
  3. moneo
  4. moneo local
  5. QMR050

licență locală pentru add-on-ul de analiză avansată a vibrațiilor - AVA

QMR050

moneo RTM-AVA raw data LIC

licență locală pentru add-on-ul de analiză avansată a vibrațiilor - AVA

QMR050

moneo RTM-AVA raw data LIC

  • Preconizarea defecțiunilor, prevenirea opririlor și, implicit, creșterea disponibilității mașinilor
  • Cu doar câteva clicuri la praguri standardizate pentru pompe, ventilatoare și compresoare în conformitate cu DIN ISO 10816-3
  • Asistent pentru crearea ușoară a aplicațiilor de monitorizare a vibrațiilor, inclusiv înregistrarea datelor brute
  • Evaluare detaliată și diagnosticare bazată pe informații și date la momentul potrivit
Aflati mai multe
Aplicatie
Aplicație
moneo RTM add-on for extended vibration monitoring on machines and installations
Condition monitoring through standardised thresholds and raw data recording
Configurare
Selection of machine parameters for monitoring on pumps, fans and compressors
Standardised thresholds according to DIN ISO standard
Triggering raw data recording in the event of damage based on threshold-based rules
Additional raw data recording according to user-defined, time-based settings
Deactivation of thresholds and rules in case of maintenance
Conectivitate
Raw data recording for ifm IO-Link sensors type VVB and ifm diagnostic electronics type VSE
Thresholds according to DIN ISO standard for ifm IO-Link sensors type VVB
Gestiunea datelor
Download of the raw data in the file formats CSV, JSON and BIN
Maximum storage capacity of 500 raw data recordings
When the storage capacity has been reached, the oldest raw data recordings are automatically overwritten
Monitorizare
Automated ticket creation when the threshold according to DIN ISO standard has been reached
Interfața cu utilizatorul
Wizard for setting up thresholds and raw data recording
vizualizarea datelor despre vibrații în intervalul de timp și frecvență
Analysis
analiza frecvențelor specifice pentru diagnosticarea avansată a vibrațiilor
Software / Programare
Limba germană; engleză; Franceză; Italiană; Spaniolă; Portugheză; Chineză; Japoneză; Coreană; Polonă
Suport date Descărcare
Tipul de licenta licență unică
Categorie licență versiunea completă la fața locului
Condiţii sistem
Soft aditional necesar
moneo software download
moneo OS license
moneo RTM license
moneo edgeConnect AL
moneo infopoints