• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. IIoT Soluții
  3. moneo
  4. moneo local
  5. QMS001

Licență pentru sistemul de operare al produselor software

QMS001

moneo OS License

Licență pentru sistemul de operare al produselor software

QMS001

moneo OS License

  • Platforma IIoT și instrumentul de management pentru toate aplicațiile moneo
  • Integrarea dispozitivului inteligent permite o imagine digitală a sistemului
  • Instrument pentru calcularea modelelor de flux de date
  • Funcție de alarmă automată
Aflati mai multe
Aplicatie
Aplicație
pentru funcționarea tuturor modulelor și aplicațiilor moneo
Gestionarea dispozitivelor
Detectarea simplă a dispozitivelor prin căutare în rețea sau adresare IP
Gestionarea independentă de producător a IODD-urilor
Gestiunea datelor
generarea de informații prin intermediul modelării grafice și al calculului valorilor de proces
modelare prin operatori matematici și logici
integrare ușoară a valorilor calculcate în sistemele moneo
Gestiunea utilizatorilor
atribuirea de roluri și drepturi de utilizator
crearea grupurilor de utilizatori
Gestiunea licențelor
adăugarea și gestionarea licențelor moneo
este posibilă extinderea continuă a licenței
Software / Programare
Limba germană; engleză; Franceză; Italiană; Spaniolă; Portugheză; Chineză; Japoneză; Coreană; Rusă
Suport date Descărcare
Tipul de licenta licență unică
Categorie licență versiune completă
Condiţii sistem
Cicluri minime CPU 2,3 GHz
Numar minim pentru nuclee CPU 4
Min. RAM 8 GB
Rezolutie grafica minima 1920 x 1080
Interfata necesara a dispozitivuilui USB; LAN Adapter - RJ45
Network card Ethernet 1 Gbit
Network protocol Ethernet TCP/IP
Sistem de operare Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (numai versiunile din perioada de asistență Microsoft)
Navigator Web Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiuni compatibile: a se vedea notele de lansare actuale)
Soft aditional necesar
moneo software download
Application
Memoria min a hard discului 1 GB
Log files
Memoria min a hard discului 5 GB
Non process data
Memoria min a hard discului 5 GB
Process data
Memoria min a hard discului 64 GB
Date mecanice
Greutate [g] 0,001