• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori radar
  4. Senzori de distanță radar
  5. R1D100

senzor de distanță radar

R1D100

R1DAAF6KG/US/IO-Link

senzor de distanță radar

R1D100

R1DAAF6KG/US/IO-Link

  • Raza de acțiune mare și o gamă extinsă de temperaturi
  • Măsurători fiabile chiar și în condiții de precipitații, ceață, praf și murdărie
  • Detectarea simultană a distanței și a vitezei
  • Modurile de funcționare pot fi reglate în funcție de aplicație
  • Configurare intuitivă și vizualizare a datelor măsurate cu ajutorul software-ului ifm Vision Assistant

Domeniul de aplicare al dispozitivului depinde de frecvența de bază utilizată și de țara în care este utilizat. Veți găsi o prezentare generală în instrucțiunile de utilizare aici

  • ce
  • iolink
Caracteristicile produsului
Interfata de comunicatie IO-Link
Capsula rectangular
Dimensiuni [mm] 80 x 80 x 45
Digital
Model electric PNP/NPN; (parametrizabile)
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Aplicatie
Aprobare radio pentru EU/RED
Notă privind omologarea radio
Lista țărilor care aplică Directiva europeană privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED) poate fi consultată la rubrica "Descărcări".
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC; (conform SELV/PELV ; circuite cu energie limitată în conformitate cu IEC/UL 61010-1, ed. a 3-a, cl. 9.4)
Consum de energie [mA] < 300; (Valoare medie: 150 mA)
Consum de energie [W] 21; (maxim)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] 1000
Frecvenţă de lucru [GHz]
60...64
Densitatea spectrală medie EIRP [dBm/MHz]
-10
Puterea medie de transmisie EIRP [dBm]
20
Intrari / iesiri
Numarul total de intrari si iesiri 3
Intrări
Intrări
IN1 activare/dezactivare a radarului
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Semnal de ieşire
OUT1 semnal de comutare; IO-Link
OUT2 semnal de comutare; semnal analogic
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Analogic
Iesire analogica in curent [mA] 4...20, inversabil; (scalabil)
Sarcina max. [Ω] 500; (< 250 Ω: Ub 16...30 V DC; 250...500 Ω: Ub 18...30 V DC)
Iesire analogica in tensiune [V] 0...10, inversabil; (scalabil)
Sarcina min. [Ω] 2000
Digital
Model electric PNP/NPN; (parametrizabile)
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 200
Raza de detectie
Rază de acţiune [m] 0,1...50; (referitor la un reflector de colț de 10 cm)
Unghiul de apertura cilindric [°]
orizontal 40
vertical 30
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [m] 0,1...50; (vezi diagrama:)
Frecventa de masurare [Hz] 20...100
Precizia / Devieri
Histerezis [mm] 5; (parametrizabile)
Coeficient de temperatură ieșire analogică [% din interval / 10 K] ± 0,1
Repetabilitate ieșire analogică [% din interval]
< 0,1
Eroarea liniaritatii a iesirii analogice [% din interval]
± 0,15
Precizia ieșirii analogice [% din interval]
± 0,2 (in addition to the accuracy specifications in the further data section)
Software / Programare
Optiuni de parametrizare doar prin IO-Link
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM3 (230,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profil
Function class Denumire
0x0030 BLOB transfer
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
Mod SIO da
Tip port master necesar A
Timp minim al ciclului de proces [ms] 3,2
Date de proces IO-Link (ciclice)
functie lungime bit
Distanţa 32
viteza 32
Putere 8
RCS 8
înclinarea senzorului 1
stare dispozitiv 4
informații despre comutarea binară 4
Funcții IO-Link (aciclic) marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare; Numărul proceselor de declanșare; temperatură internă; Reglaj ROI
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 1518
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...80
Nota cu privire la temperatura ambientala
fără a utiliza ieșirea analogică: -40...85 °C
Temperatura depozitare [°C] -40...85
Protectie IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (cu conectori montati sau cu capace de protectie)
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
DIN EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
DIN EN 61000-6-2 Imunitate la zgomot / mediu industrial
EN 55032 emisie Clasa A
Rezistenta la impact
IEC 62262 IK06 (1J)
Rezistenta la vibratii
DIN EN 60068-2-6 Fc 10 g 10 cicluri de frecvență, 1 octavă/minut, în 3 axe
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27 Ea 50 g Semisinusoidală de 11 ms; câte 10 șocuri în fiecare direcție de-a lungul celor 3 axe de coordonate
Rezistenta la socuri repetate
DIN EN 60068-2-29 Eb 40 g Semisinusoidală de 6 ms; câte 4.000 șocuri în fiecare direcție de-a lungul celor 3 axe de coordonate
Schimbari rapide de temperatura
DIN EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 30 s; 300 de cicluri
Test pulverizare solutie salina
DIN EN 60068-2-11 Ka 8 cicluri de testare
Siguranță din punct de vedere electric
DIN EN 61010-2-201 socuri electrice / alimentarea electrică numai prin circuite SELV/PELV
MTTF [ani] 53
Date mecanice
Greutate [g] 413,6
Capsula rectangular
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] 80 x 80 x 45
Materiale Capsula: PA; radome: PEI; Etanşare: HNBR
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 2x LED, galben
Operare 1x LED, verde
erori 1x LED, roşu
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A
diagrame si grafice
Raza de detectie
1: azimut
2: înălțime
conditii
Reflector: 4.3“ Trihedral Corner Reflector (SAJ043-S1)
RCS: 8 dBm²
Distanţa: 5 m
Frecvenţă de lucru: 62 GHz
Alte date
Mod de operare standard Rază lungă de acțiune, viteză mare Frecvență de comutare mare
distanța maximă 0,1...20 m 0,25...50 m 0,1...20 m
rezoluție la distanță 100 mm 370 mm 100 mm
precizie a distanței ± 5 mm ± 15 mm ± 5 mm
viteza maximă ± 6 m/s ± 15 m/s ± 20 m/s
rezoluție a vitezei ± 0,15 m/s ± 0,38 m/s
precizie a vitezei ± 0,01 m/s ± 0,04 m/s ± 0,25 m/s
Frecvenţă de comutare 20 Hz 20 Hz 100 Hz
Distanţa referitor la un reflector de colț de 10 cm
Rezolutie pentru detectarea a două obiecte de aceeași dimensiune
Precizia pentru o țintă puternică, în formă de punct