senzor de distanță radar
R2D101
R2DAAOOKG/US/CAN
senzor de distanță radar
R2D101
R2DAAOOKG/US/CAN
- Winkelauflösung ermöglicht präzise Ausgabe der Positionskoordinaten
- Măsurători fiabile chiar și în condiții de precipitații, ceață, praf și murdărie
- ieșire cloud de puncte 3D
- Modurile de funcționare pot fi reglate în funcție de aplicație
- Configurare intuitivă și vizualizare a datelor măsurate cu ajutorul software-ului ifm Vision Assistant
Domeniul de aplicare al dispozitivului depinde de frecvența de bază utilizată și de țara în care este utilizat. Veți găsi o prezentare generală în instrucțiunile de utilizare aici
Caracteristicile produsului
Interfata de comunicatie | CAN |
---|---|
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 80 x 80 x 45 |
Aplicatie
Notă privind omologarea radio |
|
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 9...32 DC; (conform SELV/PELV ; circuite cu energie limitată în conformitate cu IEC/UL 61010-1, ed. a 3-a, cl. 9.4) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 300; (Valoare medie: 150 mA) |
Consum de energie [W] | 9; (maxim) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 1000 |
Frecvenţă de lucru [GHz] |
|
|
---|---|---|
Densitate spectrală medie de putere EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Puterea medie radiată EIRP [dBm] |
|
Raza de detectie
Rază de acţiune [m] | 0,1...50; (cu referinţă la E23014) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unghiul de apertura cilindric [°] |
|
||||
Indicaţii | obiectele statice în intervalul <1 m nu sunt detectate corect în modul zonă |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [m] | 0,1...50; (vezi diagrama:) |
---|---|
Frecventa de masurare [Hz] | 20 |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | prin intermediul PC cu ifm Vision Assistant |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | CAN | |||
---|---|---|---|---|
Numar de interfete CAN | 1 | |||
Rata de transmisie | 250 (125...1000) kBaud | |||
Protocol | SAE J1939 | |||
Setari din fabricatie |
|
|||
Tipul de uzura | setarea parametrilor; transmisia datelor |
Indicaţii |
|
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (cu conectori montati sau cu capace de protectie) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la impact |
|
||||||||||||
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||||||||||
Test pulverizare solutie salina |
|
||||||||||||
Siguranță din punct de vedere electric |
|
||||||||||||
MTTF [ani] | 56 |
Date mecanice
Greutate [g] | 405,3 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | 80 x 80 x 45 |
Materiale | Capsula: PA; radome: PEI; Etanşare: HNBR |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Conector: 1 x M12; codificare: A |
diagrame si grafice
Raza de detectie
|
|
---|
Alte date
Mod de operare | standard | Rază lungă de acțiune, viteză mare |
distanța maximă | 0,1...20 m | 0,25...30 m |
rezoluție la distanță | 100 mm | 360 mm |
rezoluție unghiulară orizontală (azimut ) | 10 ° | 10 ° |
precizie a distanței | ± 5 mm | ± 15 mm |
viteza maximă | ± 6 m/s | ± 15 m/s |
rezoluție a vitezei | ± 0,25 m/s | ± 0,38 m/s |
precizie a vitezei | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s |
Frecventa de masurare | 20 Hz | 20 Hz |
Distanţa | cu referinţă la E23013 |
Rezolutie | pentru detectarea a două obiecte de aceeași dimensiune |
Precizia | pentru o țintă puternică, în formă de punct |