Encoder absolut cu arbore multiturn
RM3006
RMS0025-E24/E
Encoder absolut cu arbore multiturn
RM3006
RMS0025-E24/E
- Pentru măsurarea exactă a poziției, vitezei, unghiului și liniarității
- Ieșire directă a supapelor prin interfața PROFIBUS
- Carcasa robusta, pentru utilizarea în medii industriale dificile
- Rezistență mare la șocuri și vibrații
- Cablare și programare facilă
Caracteristicile produsului
Rezolutie | 8192 pasi; 4096 rotatie; 25 Bit |
---|---|
Interfata de comunicatie | PROFIBUS DP |
Schita arbore | arbore |
Diametru arbore [mm] | 6 |
Aplicatie
Principiu de functionare | absolut |
---|---|
Tip rotire | Multitreceri |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 100; ((24 V)) |
Protectie la polaritate inversa | da |
Iesiri
Tip cod | binar |
---|
Domeniu de masura/programare
Rezolutie | 8192 pasi; 4096 rotatie; 25 Bit |
---|
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | numararea directiei valorilor codului; Rezolutie; Punctul zero; comutatoare de limita HI si LO; indicator de miscare; separarea multiturn / singleturn |
---|---|
Functile de diagnostic | alarme; avertizari; status; numarul serial al encoderului |
Adresare | comutarea selectarii adresei; 0...126 |
Interfete
Interfata de comunicatie | PROFIBUS DP |
---|
Transmisie standard | DPV2 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 98 |
Protectie | IP 67; (pe carcasa: IP 67; pe arbore: IP 67) |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 13,5 |
Date mecanice
Greutate [g] | 611 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 58 / L = 94 | |
Materiale | Aluminiu | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 12000 | |
Schita arbore | arbore | |
Diametru arbore [mm] | 6 | |
Materaial arbore |
|
|
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 40 | |
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 110 | |
Flansa de fixare | Flanşă sincronă |
Conectare electrică
Cleme în spaţiul de conectare: |