- Produse
- RM6101
Encoder absolut cu arbore multiturn
RM6101
RM-8192-S24/N1A
Encoder absolut cu arbore multiturn
RM6101
RM-8192-S24/N1A
- Pentru măsurarea exactă a poziției, vitezei, unghiului și liniarității
- Ieșire directă a supapelor prin interfața SSI
- Carcasă compactă și robustă
- Rezistență mare la șocuri și vibrații
- Conectare cu cablu radial pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
Articol scos din productie
Articole alternative: RM8001 Comparație produse: RM6101 / RM8001 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Caracteristicile produsului
Rezolutie | 8192 rezolutie; 8192 pasi; 4096 rotatie; 25 Bit |
---|---|
Interfata de comunicatie | Interfaţă date SSI |
Schita arbore | arbore |
Diametru arbore [mm] | 6 |
Aplicatie
Principiu de functionare | absolut |
---|---|
Tip rotire | Multitreceri |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 200 |
Iesiri
Tip cod | cod Gray; (valori ale codului crescand cand se roteste in sensul acelor de ceasornic (vazut pe arbore)) |
---|---|
Semnal cod | Intrare tact; TTL-semnale compatibile ; ceas si ceas (inv.) de drivere la RS 485; iesire de date; serial sincronizat; TTL-semnale compatibile date si date (inv.); semnale incrementale; 2 semnale sinusoidale incrementale (A si B) ; schimbarea fazei la 90°; 1 Vss 512 perioade de semnal per rotatie |
Domeniu de masura/programare
Rezolutie | 8192 rezolutie; 8192 pasi; 4096 rotatie; 25 Bit |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | Interfaţă date SSI |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 75; (scurt: 95 %) |
Protectie | IP 64 |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 46 |
Date mecanice
Greutate [g] | 459,2 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
Materiale | Aluminiu | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 12000 | |
Max. Cuplu de pornire [Nm] | 1 | |
Temperatura de cuplu de referinta [°C] | 20 | |
Schita arbore | arbore | |
Diametru arbore [mm] | 6 | |
Materaial arbore |
|
|
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 10 | |
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 20 | |
Flansa de fixare | Ø 58 mm |
Observaţii
Observaţii |
|
---|
Conectare electrică
Cablu: 1 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; utilizabili radial, dar şi axial |
diagrame si grafice
Diagramă impuls
|
|
---|