Caracteristicile produsului
Rezolutie |
8192 pasi; 4096 rotatie; 25 Bit |
Interfata de comunicatie |
CAN |
Schita arbore |
arbore |
Diametru arbore [mm] |
6 |
Aplicatie
Principiu de functionare |
absolut |
Tip rotire |
Multitreceri |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
10...30 DC |
Consum de energie [mA] |
230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Domeniu de masura/programare
Rezolutie |
8192 pasi; 4096 rotatie; 25 Bit |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare |
parametrul CAN; scalare; presetat; rata de transfer; Direcţie rotaţie; Node ID |
Adresare |
comutarea selectarii adresei; 0...126 |
Interfete
Interfata de comunicatie |
CAN |
CAN
Protocol |
CANopen |
Setari din fabricatie |
rata de transfer: 125 kBit/s |
ID nod: 32 |
|
Versiune |
DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-40...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] |
98 |
Protectie |
IP 65; (pe carcasa: IP 65; pe arbore: IP 64) |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
Rezistenţă la vibraţii |
|
MTTF [ani] |
13 |
Date mecanice
Greutate [g] |
567,5 |
Dimensiuni [mm] |
Ø 58 / L = 94 |
Materiale |
Aluminiu |
Revolutia Max., mecanica [U/min] |
6000 |
Schita arbore |
arbore |
Diametru arbore [mm] |
6 |
Materaial arbore |
|
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] |
40 |
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] |
110 |
Flansa de fixare |
Flanşă sincronă |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Preoperational Mode |
LED, verde iluminare intermitenta |
Operational Mode |
LED, verde |
mesaj de eroare |
LED, roşu iluminare intermitenta |
|
Conectare electrică
|
Cleme în spaţiul de conectare: |