encoder analogic multiturn de 13 biți cu ieșire de 0...10 V
RMU200
RMU06SVU513--bANU
encoder analogic multiturn de 13 biți cu ieșire de 0...10 V
RMU200
RMU06SVU513--bANU
- Pentru măsurarea exactă a poziției, vitezei, unghiului și liniarității
- Ieșire analogică 0-10 V cu o rezoluție totală de 13 biți
- Gamă de măsurare parametrizabilă prin alocarea pin-ilor
- Indicare a zonei inactive dacă sunt depășite limitele superioare/inferioare ale intervalului de scalare
- Rezistență mare la șocuri și vibrații datorită principiului de detectare magnetică
Caracteristicile produsului
Rezolutie | 8192 pasi; 16 rotatie; 17 Bit |
---|---|
Schita arbore | arbore |
Diametru arbore [mm] | 6 |
Aplicatie
Principiu de functionare | absolut |
---|---|
Sistem detectie | magnetic |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 8...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 150 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 500 |
Timp de stabilizare [ms] | 32 |
Max. rotire electrica [U/min] | 12000 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Iesiri
Numar de iesiri analogice | 1 |
---|---|
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...10 |
Min.Rezistena la sarcina [Ω] | 5000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Domeniu de masura/programare
Rezolutie | 8192 pasi; 16 rotatie; 17 Bit |
---|
Precizia / Devieri
Precizia | 10 V ± 10 mV; (Precizia INL: ± 0,1) |
---|---|
Deviatia liniaritate | ± 0,15 % FSO |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | punct de pornire; poziție finală; poziție centrală |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95; (nu este permisa condensatia) |
Protectie | IP 65; (pe carcasa: IP67) |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 258 | ||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 347,5 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Materiale | flanșă: Aluminiu; Capsula: otel inoxidabil (1.4521 / 444) | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 12000 | |
Max. Cuplu de pornire [Nm] | 1 | |
Temperatura de cuplu de referinta [°C] | 20 | |
Schita arbore | arbore | |
Diametru arbore [mm] | 6 | |
Materaial arbore |
|
|
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 40 | |
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 60 | |
Flansa de fixare | Flanşă sincronă |
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, utilizabili radial, dar şi axial; codificare: A; Corp turnat: otel inoxidabil (1.4401 / 316); Lungimea maxima a cablului: 100 m |