Emitator de debit cu supapa de retinere
SBN446
SBN11HF010KG/US
Emitator de debit cu supapa de retinere
SBN446
SBN11HF010KG/US
- Detectare exactă a debitului din țevi
- Compatibilitate cu apă, agenți de răcire, ulei și soluții glicolice
- Prevenire fiabilă a refluxului cu timp de răspuns foarte rapid
- Ieșire analogică liniarizată precisă
- Carcasă robustă cu rezistență la presiuni foarte mari
Vă rugăm să țineți cont de designul schimbat al carcasei!
Caracteristicile produsului
Domeniu de masura [gpm] | 0,5...27 |
---|---|
Conectarea la proces | 1" NPT |
Aplicatie
Mediu | Lichide; apa; solutii glicol; Emulsii |
---|---|
Temperatura mediului [°F] | 14...212 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 25 |
Rezistenţă la presiune [MPa] | 2,5 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 35 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Iesiri
Semnal de ieşire | semnal analogic |
---|---|
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [gpm] | 0,5...27 |
---|
Precizia / Devieri
Repetabilitate [% din valoarea finală] | 1 |
---|---|
Eroare de măsurare [% din valoarea finală] | ± 5 |
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] | < 0,01 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°F] | 32...140 |
---|---|
Temperatura depozitare [°F] | 5...176 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 778 |
Date mecanice
Greutate [g] | 1117,05 |
---|---|
Materiale | alama Nichelat chimic; PP; inox (1.4404 / 316L); Aluminiu eloxat; PA |
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4401 / 316); alama; alama Nichelat chimic; PP; PPS; O-Inel: FKM |
Conectarea la proces | 1" NPT |
Schimbarea ciclurilor mecanice | 10 milioane |
Observaţii
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Indicaţii | Vă rugăm să țineți cont de designul schimbat al carcasei! | ||
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
diagrame si grafice
Druckverlust
|
|
---|