Emitator de debit cu supapa de retinere
SBT634
SBT34XKX10KG/O/US
Emitator de debit cu supapa de retinere
SBT634
SBT34XKX10KG/O/US
- Detectare exactă a debitului din țevi
- Suitable for water and liquid media
- Prevenire fiabilă a refluxului cu timp de răspuns foarte rapid
- Carcasă robustă cu rezistență la presiuni foarte mari
Caracteristicile produsului
Domeniu de masura [l/min] | 0,3...50 |
---|---|
Conectarea la proces | G 3/4 |
Aplicatie
Mediu | Lichide; apa | |
---|---|---|
Temperatura mediului [°C] | 10...180 | |
Rezistenţă la presiune [bar] | 30 | |
Rezistenţă la presiune [MPa] | 3 | |
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Date electrice
Tolerante tensiune operare [%] | -15...10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC; (conform SELV/PELV) |
Consum de energie [mA] | < 35 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Iesiri
Semnal de ieşire | semnal analogic |
---|---|
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [l/min] | 0,3...50 |
---|
Precizia / Devieri
Repetabilitate [% din valoarea finală] | 1 |
---|---|
Eroare de măsurare [% din valoarea finală] | ± 5 |
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] | < 0,01 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -15...80 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 393 |
Date mecanice
Greutate [g] | 678,75 |
---|---|
Materiale | alama strat alb bronz; PPS; aliaj de cupru; Aluminiu eloxat; PEI; silicon; O-Inel: EPDM; FKM |
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4401 / 316); inox (1.4301 / 304); alama; alama Nichelat chimic; PPS; O-Inel: FKM; magnet: aliaj metalic nichelată; Adeziv bicomponent |
Conectarea la proces | G 3/4 |
Schimbarea ciclurilor mecanice | 10 milioane |
Observaţii
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Cablu: 0,3 m, silicon |
Conectare electrică - mufa
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
diagrame si grafice
|
|
---|