Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 1 |
Conectarea la proces |
G 1/2 |
Aplicatie
Aplicatie |
Masini unelte; Racirea interna a burghiului |
Mediu |
Lichide; apa; solutii glicol; Emulsii |
Temperatura mediului [°C] |
0...60 |
Rezistenţă la presiune [bar] |
200 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
10...30 DC; (conform SELV/PELV) |
Consum de energie [mA] |
< 15 |
Clasa de protectie |
III |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 1 |
Iesiri
Numarul total de iesiri |
1 |
Semnal de ieşire |
semnal de comutare |
Model electric |
PNP |
Numar de iesiri digitale |
1 |
Functii de iesire |
normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
100 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Protectie suprasarcina |
da |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de debit [l/min] |
75 |
Domeniu reglare [l/min] |
0,3...75 |
Precizia / Devieri
Repetabilitate [% din valoarea finală] |
1 |
Histerezis [l/min] |
0,2...2 |
Eroare de măsurare [% din valoarea finală] |
± 5 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
0...60 |
Temperatura depozitare [°C] |
-15...80 |
Protectie |
IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Rezistenţă la şoc |
DIN EN 60068-2-27 |
20 g (11 ms) |
|
Rezistenţă la vibraţii |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [ani] |
15,78 |
Date mecanice
Greutate [g] |
761,2 |
Materiale |
Aluminiu eloxat; PA |
Materiale în contact cu mediul |
otel inoxidabil (1.4310 / 301); inox (1.4301 / 304); Aluminiu eloxat; PBT; PU; O-Inel: FKM |
Conectarea la proces |
G 1/2 |
Schimbarea ciclurilor mecanice |
10 milioane |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
4 x LED, galben |
|
Observaţii
Observaţii |
Modificarile de temperatura afecteaza usor setarile standard specificate pentru lichide de racire |
Pentru uleiuri, setarile sunt influentate de temperatura si vascozitate. |
Recomandari Folositi o filtrare de 200 microni |
Toate datele se refera la lichidele de racire (20 °C). |
|
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică
Racord |
Conector: 1 x M12; codificare: A |