- Produse
- Senzori
- Senzori de curgere / Senzori de debit
- Sisteme pentru măsurarea consumului de aer comprimat & gaz industrial
- SD8001
Debitmetru pentru aer comprimat
SD8001
SDN11DGXFPKG/US-100
Debitmetru pentru aer comprimat
SD8001
SDN11DGXFPKG/US-100
- măsurare exactă a debitului, consumului și temperaturii medii
- Acuratețe ridicată, repetabilitate și dinamica măsurării
- Pentru detectarea aerului comprimat pentru uz industrial
- Cu ieșire de comutare, ieșire analogică și ieșire impulsuri
- Afișaj LED cu 4 cifre, extrem de vizibil
Articol scos din productie
Data expirarii: 12/31/2024
Data expirarii: 12/31/2024
Articole alternative: SD8501 Comparație produse: SD8001 / SD8501 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Conectarea la proces | conectare pe filet 1" NPT DN25 |
Aplicatie
Aplicatie | pentru utilizarea industrială | |||
---|---|---|---|---|
Mediu | Aer comprimat | |||
Notă despre medii |
|
|||
Temperatura mediului [°F] | 32...140 | |||
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 | |||
Rezistenţă la presiune [psi] | 232 | |||
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 16 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 19...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 100 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,5 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; semnal puls; (configurabil) |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250; (Per iesire) |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Ieşire impuls | Contor cantităţi de utilizat |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
||
Punct de comutare SP |
|
||
Punct de reset rP |
|
||
Punctul analogic initial |
|
||
Punctul analogic final |
|
||
In pasi de |
|
Valoare impuls | 0,120...4 000 000 scf |
---|---|
În paşi de | 0,020...1000 scf |
Lungime impuls [s] | 0,045...2 |
Domeniu de masura [°F] | 32...140 |
---|---|
Domeniu afişaj [°F] | 32...140 |
Precizia / Devieri
Repetabilitate [% din valoarea de măsurare] | ± 1,5 |
---|---|
Acuratete (in domeniul de masura) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (clasa 141 /; clasa 344; conditii: instalare la DIN ISO 2533; instalare in tevi: DN25) |
Precizia [K] | ± 2; (la curgerea mediilor în limitele de măsurare a domeniului de curgere) |
---|
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Amortizarea valorii de proces dAP în etape [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | Monitorizarea curgerii; cantitatea in metrii; Contor preselecţie; histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; current/pulse output; display-ul poate fi rotit si oprit; Unitate afişaj |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°F] | 32...140 |
---|---|
Temperatura depozitare [°F] | -4...185 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 |
Protectie | IP 65 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 227 | ||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Date mecanice
Greutate [g] | 1979,5 |
---|---|
Materiale | PBT-GF20; NBR; PC; otel inoxidabil (1.4306 / 304L); PTFE; alama stratificat; Aluminiu înveliş material pulverizat |
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4306 / 304L); FKM; ceramică pasivizare la sticlă; PEEK GF30; Poliester; Aluminiu |
Conectarea la proces | conectare pe filet 1" NPT DN25 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|