- Produse
- Senzori
- Senzori de curgere / Senzori de debit
- Sisteme pentru măsurarea consumului de aer comprimat & gaz industrial
- SD8100
contor gaz industrial
SD8100
SDR11DGXFPKG/US-100
contor gaz industrial
SD8100
SDR11DGXFPKG/US-100
- măsurare exactă a debitului, consumului și temperaturii medii
- Acuratețe ridicată, repetabilitate și dinamica măsurării
- Pentru detectarea argonului (Ar), dioxidului de carbon (CO2), azotului (N2)
- Cu ieșire de comutare, ieșire analogică și ieșire impulsuri
- Afișaj LED cu 4 cifre, extrem de vizibil
- Operare comodă prin intermediul butoanelor sau setarea parametrilor prin IO-Link
Articol scos din productie
Data expirarii: 12/31/2024
Data expirarii: 12/31/2024
Articole alternative: SD8600 Comparație produse: SD8100 / SD8600 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Conectarea la proces | conectare pe filet R 1 DN25 |
Domeniu de masura [m³/h] | 1,2...366,6 |
---|
Domeniu de masura [m³/h] | 0,8...223,6 |
---|
Domeniu de masura [m³/h] | 0,8...225 |
---|
Aplicatie
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
---|---|
Mediu | Argon (Ar); dioxid de carbon (CO2); nitrogen (N2) |
Temperatura mediului [°C] | 0...60 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Rezistenţă la presiune [MPa] | 1,6 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 100 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 1 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; semnal puls; IO-Link; (configurabil) |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250; (Per iesire) |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Ieşire impuls | Contor cantităţi de utilizat |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Filtru LFC (Low flow cut-off) [m³/h] | < 3,8 |
---|
Domeniu de masura [m³/h] | 1,2...366,6 |
---|---|
Domeniu afişaj [m³/h] | 0...440 |
Rezolutie [m³/h] | 0,2 |
Punct de comutare SP [m³/h] | 3,4...366,6 |
Punct de reset rP [m³/h] | 1,8...365 |
Punctul analogic initial [m³/h] | 0...293,2 |
Punctul analogic final [m³/h] | 73,4...366,6 |
In pasi de [m³/h] | 0,2 |
Domeniu de masura [m³/h] | 0,8...223,6 |
---|---|
Domeniu afişaj [m³/h] | 0...268,2 |
Rezolutie [m³/h] | 0,2 |
Punct de comutare SP [m³/h] | 2...223,6 |
Punct de reset rP [m³/h] | 1...222,6 |
Punctul analogic initial [m³/h] | 0...178,8 |
Punctul analogic final [m³/h] | 44,8...223,6 |
In pasi de [m³/h] | 0,2 |
Valoare impuls | 0,001...3 000 000 Nm³ |
---|---|
În paşi de | 0,001...1000 Nm³ |
Lungime impuls [s] | 0,004...2 |
Domeniu de masura [m³/h] | 0,8...225 |
---|---|
Domeniu afişaj [m³/h] | 0...270 |
Rezolutie [m³/h] | 0,2 |
Punct de comutare SP [m³/h] | 2,2...225 |
Punct de reset rP [m³/h] | 1...224 |
Punctul analogic initial [m³/h] | 0...180 |
Punctul analogic final [m³/h] | 45...225 |
In pasi de [m³/h] | 0,2 |
Domeniu de masura [°C] | 0...60 |
---|---|
Domeniu afişaj [°C] | -12...72 |
Rezolutie [°C] | 0,2 |
Punct de comutare SP [°C] | 0,4...60 |
Punct de reset rP [°C] | 0...59,8 |
Punct pornire analogic [°C] | 0...48 |
Punct capăt analogic [°C] | 12...60 |
În paşi de [°C] | 0,2 |
Precizia / Devieri
Repetabilitate [% din valoarea de măsurare] | ± 1,5 |
---|---|
Acuratete (in domeniul de masura) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (conditii: instalare la DIN ISO 2533; instalare in tevi: DN25) |
Precizia [K] | ± 2; (la curgerea mediilor în limitele de măsurare a domeniului de curgere) |
---|
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Amortizarea valorii de proces dAP în etape [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | Monitorizarea curgerii; cantitatea in metrii; Contor preselecţie; histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; current/pulse output; display-ul poate fi rotit si oprit; Unitate afişaj; selectia mediului |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 3 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 4,1 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 |
Protectie | IP 65 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobare CPA |
|
||||||||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [ani] | 224 | ||||||||||||||||||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Date mecanice
Greutate [g] | 2029 |
---|---|
Materiale | PBT-GF20; NBR; PC; inox (1.4301 / 304); PTFE; alama stratificat; FKM; Aluminiu înveliş material pulverizat |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4301 / 304); FKM; ceramică pasivizare la sticlă; PEEK-GF30; Poliester; Aluminiu |
Conectarea la proces | conectare pe filet R 1 DN25 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate afişaj | Nl/min; Nm³/h; Nm³; °C |
Observaţii
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|